springe zum Inhalt springe zur Navigation
SP-Serie, magnetisch betätigte Kupplungen

SP-Serie, magnetisch betätigte Kupplungen

Diese speziell für Anwendungen in Computer-Periphiegeräten und Bürotechnik entwickelten Kupplungs-/Bremseinheiten eignen sich für Indexierung, schnelles Schalten und Antriebe mit Verdrängungskupplung.

 

 

Überblick

Spezifikationen:

PERFORMANCE SP-2 SP-4 SP-5 SP-6
Tension de bobine 12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
12/24/90 VCC
115 VCA
Couple statique  Nm (lb-po) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500)
Anti-dépassement max
Capacité de soutien  Nm (lb-po)
1.13 (10) 2.825 (25) 6.78 (60) 33.9 (300)
Inertie, Rotative  kg-cm² (lb-po²)  0.0252 (0.0086) 0.1527 (0.0522) 0.2859 (0.09774) 5.85 (2.0)
Charge de roulement radial max.  kg (lbs) 3.4019 (7.5)    5.8967 (13) 14.061 (31) 28.576 (63)
Vitesse de fonctionnement max  RPM 1500 1200 750 500
Temps de réponse  (msec)
Tension allumée @ vitesse max
25 30 30 60
Poids  kg (lbs) 0.2495 (0.55) 0.3992 (0.88) 0.5987 (1.32) 2.3995 (5.29)

SP-Serie – Produkt-Highlights

  • Kostengünstig
  • Bewährte Konstruktion für störungsfreie, hohe Lebensdauer
  • Komplettpaket für den sofortigen Einbau
  • Hohes Drehmoment
  • Standardnabenantrieb, Sondermodelle mit Wellenantrieb

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang