springe zum Inhalt springe zur Navigation
MAC-Serie, magnetisch betätigte Kupplungen

MAC-Serie, magnetisch betätigte Kupplungen

Die Baureihen MAC-30 und MAC-45 wurden auf Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung magnetisch betätigter Kupplungen für Antriebe zur Papierförderung entwickelt. Dank neuester Materialien, Fertigungstechniken und Prozesse gewährleisten diese Kupplungen ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und werden höchsten Industriestandards gerecht. Die Federbandtechnologie bietet ein sehr schnelles Ansprechverhalten und beschleunigt Lasten innerhalb von 50 Millisekunden (weniger Drehzahlabhängig).

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG MAC-30 MAC-45
Spulenspannung 12/24/90 VDC
mit Anschlusskopf
12/24/90 VDC
Statisches Moment Nm (lb-in) 2.83 (25) 16 (150)
Max. radiale Lagerbelastung kg (lbs) 6.80(15) 13.61(30)
Max. Betriebsgeschwindigkeit U/min 1200 1000
Reaktionszeit (ms)
Spannung bei voller Geschwindigkeit
50 150
Gewicht kg (lbs) 0.0998(0.22) 0.454(1.00)

Merkmale

  • Übertrifft die erforderliche Lebensdauer bei geringer Schwankung zwischen den Zyklen.
  • Die umschlossene Bauweise bietet einen effektiven Schutz vor Verschmutzungen.
  • Elektrischer Antrieb für eine einfache Steuerungsschnittstelle
  • Macht die kundenspezifische Anpassung von Leiterlängen mit neuem Anschlusskopf überflüssig
  • Der widerstands- und reibungsfreie Betrieb führt zu geringerem Verschleiß.
  • Optionaler neuer Anschlusskopf zum direkten Anschluss an Kabelbäume
  • Unidirektionaler Antrieb
  • Freilaufender Abtrieb nach dem Entkuppeln

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang