springe zum Inhalt springe zur Navigation
DL-Serie, magnetisch betätigte DuraLife-Kupplungen

DL-Serie, magnetisch betätigte DuraLife-Kupplungen

Die elektromechanischen Federbandkupplungen (DL) der Serie DuraLIFE bieten ein hohes Drehmoment, Zuverlässigkeit und hohe Beschleunigung in kompakter Bauform zu wettbewerbsfähigen Kosten.Das Paket ist in zwei Konfigurationen erhältlich: Spule mit Kopf oder freie Anschlüsse. Die Federbandtechnologie bietet ein sehr schnelles Ansprechverhalten und beschleunigt Lasten in weniger als 3 Millisekunden (nach dem Schließen des Federbands und je nach Drehzahl). Die DL-33-Kupplung ist eine Drop-In-Alternative für kostspielige Kupplungen, die in Anwendungen der Bürotechnik wie Drucken und Kopierern eingesetzt werden. Die lange Lebensdauer und der zuverlässige Betrieb machen die DL-33 zur idealen Kupplung für vielfältige Anwendungen im Verpackungs- und Automobilbereich.

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG DL-30 DL-33
Spulenspannung 12,24,90 VDC 12,24,90 VDC
Statisches Moment Nm (lb-in) 2.8 (25) 3.4 (30)
Trägheit (Rotation) kg-cm² (lb-in²) 0.047 (0.016) 0.047(0.016)
Max. Betriebsgeschwindigkeit U/min 1200 1200
Temperatur 0-60°C (32-140°F) 0-60°C (32-140°F)
Lebensdauer bei 25 lb-in Gesamtlast 15 x 10 (25 lb-in Gesamtlast) 1 x10 (30 lb-in Gesamtlast)
Gewicht kg (lbs) 0.998(0.22) 0.998(0.22)
Wellenbohrungen mm (in) Zoll: 6.35 (0.25), 7.94 (0.313)
Metrisch: 6 (0.24), 8 (.315)
Zoll: 6.35 (0.25), 7.94 (0.313)
Metrisch: 6 (0.24), 8 (.315)

DL-Serie – Produkt-Highlights

  • Federbandtechnologie
  • Hohes Drehmoment, kompakte Abmessungen
  • Hohe Beschleunigung
  • Konsistente Leistung
  • Geringe Leistungsaufnahme erforderlich

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang