springe zum Inhalt springe zur Navigation
BDNB-Serie, Kupplungen mit beidseitiger Rücklaufsperre

BDNB-Serie, Kupplungen mit beidseitiger Rücklaufsperre

Die beidseitige Rücklaufsperre bietet mit ihrer Funktionsvielfalt ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Grundfunktion dieser Einheit lässt sich mühelos an vielfältige Anwendungsbereiche anpassen, für die ein automatisches Halten der Position mit Möglichkeit eines Drehantriebs erforderlich ist. Die BDNB kann nur gedreht werden, wenn Drehmoment auf die Antriebswelle angewendet wird. Die Antriebswelle kann in beide Richtungen angetrieben werden, wobei das erzeugte Drehmoment direkt an die Abtriebswelle übertragen wird. Wenn an der Antriebswelle kein Drehmoment anliegt, ist die Abtriebwelle „gesperrt“ und kann nicht gedreht werden. Jegliches auf die Abtriebswelle angewendete Drehmoment wird direkt an das Kupplungsgehäuse übertragen und nicht an die Antriebswelle zurückübertragen.

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG BDNB
Nennmomente Nm (lb-in) 28.23 (250)
Haltemoment der Kupplung Nm (lb-in) 28.23 (250)
Bewegungsverlust Abtrieb an Gehäuse
Bewegungsverlust Antrieb zu Abtrieb 25°
Max. Zusatz-Antriebsmoment 10
Gewicht kg (lbs) .907 (2)

BDNB-Serie – Produkt-Highlights

  • Modifikationen und spezielle Designabwandlungen erhältlich
  • Die Antriebswelle wirkt in beide Drehrichtungen; der Abtrieb hält Lasten innerhalb spezifizierter Drehmomentbereiche.
  • Der Flansch kann sich je nach Anwendung auf der Antriebsseite oder der Bremsenseite befinden
  • Maximale Betriebsdrehzahl 200 U/min

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang