springe zum Inhalt springe zur Navigation
Standard CB-Serie

Standard CB-Serie

Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie erlauben ein präzises Starten und Stoppen von Lasten bei einer kontinuierlich drehenden Antriebswelle.

Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen Wechsel- oder Gleichstromimpuls gespeist und stoppen die Last mit einer nichtsummierenden Genauigkeit von ±½° bei Drehzahlen bis 1.800 U/min. Für einen möglichst einfachen Einbau sind alle Einheiten bereits ab Werk vorkonfiguriert und vormontiert.

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG CB-2 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Spulenspannung 12/24/90 VDC
115 VAC
Statisches Moment
Nm (lb-in)
2.83
(25)
13.6
(120)
28.3
(250)
56.5
(500)
169.5
(1500)
282.5
(2500)
565
(5000)
Max. Vorlaufsperre
Haltekapazität
Nm (lb-in)
1.13
(10)
2.83
(25)
5.09
(45)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Max Rücklaufsperre
Haltekapazität
Nm (lb-in)
2.03
(18)
9.04
(80)
18.1
(160)
33.9
(300)
67.8
(600)
67.8
(600)
135.6
(1200)
Trägheit (Rotation)
kg-cm² (lb-in²)
0.06
(0.02)
1.76
(0.06)
0.59
(0.2)
5.04
(1.72)
19.8
(6.75)
37.5
(12.8)
140.6
(48.0)
Max. radiale
Lagerbelastung
kg(lbs)
3.4
(7.5)
6.35
(14)
14.5
(32)
28.6
(63)
136.1
(300)
136.1
(300)
226.8
(500)
Max. Betriebs-
geschwindigkeit U/min
1800 1200 750 500 400 300 200
Reaktionszeit
ms
Spannung
bei voller Geschwindigkeit
20 24 27 45 50 50 70
Gewicht
kg(lbs)
0.45 (1) 0.91 (2) 1.4 (3) 3.2 (7) 5.4 (12) 6.8 (15) 12.3 (27)
Wellenbohrungen
mm (in)
6.35
(0.25)
9.53
(0.375)
12.7
(0.5)
19.1 (0.75)
25.4(1.0)
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1
(1.5)

Standard CB-Serie – Produkt-Highlights

  • Einstellbare Steuerringe zur leichten und präzisen Einstellung der Halteposition für den Abtrieb
  • Geteiltes Nockendesign für die Größen CB-5, CB-6, CB-7, CB-8
  • Vor- und Rücklaufsperren für die Last entfallen, da die CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren.
  • Kostengünstiges Design
  • Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
  • Eine Vorlaufsperre verhindert, dass der Abtrieb den Antrieb überholt.
  • Dauergeschmiert – kein Nachstellen aus Verschleißgründen
  • Schaltringe mit 1, 2 oder 4 Anschlägen sind Standard, Schaltringe mit bis zu 24 Anschlägen sind als Sonderanfertigung erhältlich.
  • Wechsel- oder Gleichstrombetrieb
  • In 7 Baugrößen erhältlich

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang