springe zum Inhalt springe zur Navigation
BBC-29, mechanisch betätigte Federbandkupplung mit Kugellager

BBC-29, mechanisch betätigte Federbandkupplung mit Kugellager

Die BBC-29-Kupplung kombiniert die einfache direkte elektromagnetische Betätigung mit der schnellen Reaktion und dem hohen Drehmoment der Federbandtechnologie. Dieses verbesserte Kupplungsdesign verfügt über einen kugelgelagerten Antrieb und einen neuen Magnetkreis, der die Leistung und den Wirkungsgrad steigert sowie die Lebensdauer deutlich verlängert. Die Haltbarkeit der Kupplung hängt effektiv von der Lagerlebensdauer ab. Die Leistung der Kupplung wurde deutlich verbessert, indem das bei diesem Kupplungstyp häufig verwendete Gleitlager durch ein vorgeschmiertes Kugellager mit Deckscheibe ersetzt wurde. Die Nutzungsdauer kann jetzt über 50 Millionen Zyklen betragen.

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG BBC-29
Spulenspannung 12/24/90 VDC
Statisches Moment Nm (lb-in) 2.83 (25)
Max. radiale Lagerbelastung kg (lbs) 3.4 (7.5)
Max. Betriebsgeschwindigkeit U/min 1800
Reaktionszeit (ms)
Spannung bei voller Geschwindigkeit
40
Wellenbohrungen mm (in) Zoll: 6.35 (0.250)
Metrisch: 6 (0.2632)
Gewicht kg (lb) 0.454 (1.0)

BBC-Serie – Produkt-Highlights

  • Hohes Drehmoment bei geringer Baugröße
  • Korrosionsgeschützt
  • Kugelgelagertes Spulengehäuse
  • Lager mit Deckscheibe zum Schutz vor Verunreinigungen und Schmierstoffverlust
  • Neu entwickelter, hocheffizienter Magnetkreis
  • Widerstandsfrei in ein- oder ausgekuppeltem Zustand
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb bis 1800 U/min
  • Unidirektionaler Antrieb
  • Gehäusebaugruppe als Wellenlagerstütze verwendbar
  • Freilaufender Abtrieb nach dem Auskuppeln

Literatur

Broschüren
Kataloge
Clutches & Brakes 8856 KB Email
zum Seitenanfang