springe zum Inhalt springe zur Navigation
ACCx-Serie

ACCx-Serie

Die Staurollenförderer-Kupplungen der ACCx-Serie bieten eine überragende Leistung und Haltbarkeit. Die speziell für den industriellen Einsatz entwickelten ACCE-Kupplungen eignen sich zur Indexierung und schnellen Schaltung für Schwerlastanwendungen wie Verpackungsmaschinen und Förderbänder, während die ACCM-Kupplungen besonders für die Indexierung, schnelles Schalten und Antriebe mit Verdrängungskupplung geeignet sind. Wenn der Schaltring freigegeben ist und die Antriebsnabe in eine festgelegte Richtung dreht, liegt die Spiralfeder so auf den Antriebs- und Abtriebsnaben auf, dass sie beide Naben erfasst und sie zu einem Verdrängungsantrieb verbindet. Bei eingehaktem Schaltring wird die daran befestigte Federlasche zurückgedrückt und die Feder wird geöffnet. Dadurch kann die Antriebsnabe weiterdrehen, ohne Drehmoment an die Abtriebsnabe zu übertragen. Der ACCE-Magnetaktuator sorgt für die elektrische Steuerung der Erfassung der Naben über den Schaltring (eingeschaltet: Kupplung eingerückt; ausgeschaltet: Kupplung ausgerückt).

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG ACCE ACCM
Spulenspannung 12/24/90 VDC
115 VAC 60 Hz
na
Statisches Moment Nm (lb-in) 169.5(1500) 169.5(1500)
Trägheit (Rotation) kg-cm²(lb-in²) 5.86(2.0) 5.86(2.0)
Max. radiale Lagerbelastung kg (lbs) 68.04(150) 68.04(150)
Max. Betriebsgeschwindigkeit U/min 400 400
Reaktionszeit(ms)
Spannung bei voller Geschwindigkeit
60 60
Gewicht (kg) lbs 5.44(12) 1.81(4)

ACCx-Serie – Produkt-Highlights

  • Kostengünstig
  • Bewährte Konstruktion für störungsfreie, hohe Lebensdauer
  • Komplettpaket für den sofortigen Einbau
  • Hohes Drehmoment, 1.500 lb-in bei Drehzahlen bis 400 U/min
  • 2.500 lb-in erhältlich 
zum Seitenanfang