LC1600N24-350581LX

LC1600N24-350581LX
LC1600N24-350581LX

Hubsäule, LC, Trapezgewindetrieb Drive, 24 VDC, 350 mm Nennhubbereich, 1600 N

Lead Time:  2500 Days

  • Geringes Gewicht und geräuscharmer Betrieb
  • Selbsttragende Hubsäule aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Hohe Lastmomentkapazität
  • Komplett wartungsfrei
  • Thomson Whispertrak™ Antriebstechnologie

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]581 mm
[S]350 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartTrapezgewindetrieb 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length900 mm
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht11.6 kg
Nennhubbereich350 mm
SchutzartIP44 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle10 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast6.5 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last11 mm/s
Last, dynamisch1600 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?