64-116864-A955

64-116864-A955
64-116864-A955

NTP23-010-0-RM060-19, Getriebe, True-Planetengetriebe, NemaTRUE, Größe 23, 10:1-Übersetzung, 13 Bogenminuten Spiel, Stirnradgetriebe, Fluchtend Edelstahl-Abtriebswelle, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium


  • Zusätzlich zu den genormten NEMA-Baugrößen ist der NemaTRUE jetzt auch in drei neuen metrischen Größen erhältlich (60, 90 und 115 mm) und wurde mit dem innovativen Micron® RediMount-System von Thomson aufgerüstet. Das NemaTRUE ist in zahlreichen Übersetzungsverhältnissen über Micron Gearhead Express ab Lager sofort lieferbar.
  • RediMount™-System sichert fehlerfreien Motoranbau.
  • Abgedichtete Rillenkugellager bieten eine besonders hohe radiale Belastbarkeit.
  • HRC 55-60 Stahlgetriebe bieten überlegene Verschleißfestigkeit, gepaart mit einer erhöhten Spielfreiheit.
  • Adapter length (AD) may vary depending on motor.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]1.92 in
Flansch-Kantenlänge1.22 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Stufen
Anzugsmoment - endgültig4.4 Nm
Anzugsmoment - vorläufig0.2 Nm
Ballig gefräste SchrägverzahnungStirnradgetriebe 
DutyZyklische Pflicht 
Flansch-Kantenlänge60 mm
fluchtend, rechter WinkelFluchtend 
Für Nassanwendungen geeignetNein 
GehäusewerkstoffEloxiertes Aluminium 
Gewicht1.5 lb
MaterialEdelstahl-Abtriebswelle, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 
RediMount verwendetRM060-19 
RPM Maximum, Input4000 RPM
RPM Maximum, Output400 RPM
Spiel13 Bogenminuten
Übersetzung :110 
UPC-Nummer662486567813 
Welle - einzeln/doppeltEinzel 
WellenwerkstoffEdelstahl-Abtriebswelle 
Wirkungsgrad93% 

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?