Skip to content Skip to navigation

Genel özet

Thomson Precision Balls

Thomson Hassasiyet Bilyaları 60 yılın üzerinde endüstri liderliğinde bulunarak özel uygulamalar için standart hassas bilyalar, hassas bilyalı rulmanlar ve eşsiz paslanmaz çelik bilyalar temin etmeye devam ediyor. Neden Thomson’ın Hassasiyet Bilyaları? Üç cevabı var: bizim hassasiyet bilya modeli çeşitlerimiz, bizim hassas bilyalı rulmanlar teknolojimiz ve bizim kaliteli paslanmaz çelik bilyalı malzemelerimiz.

Thomson’ın Hassasiyet Bilyası Tasarım Çeşitleri şunları içerir:

  • Farklı şekillerdeki hassasiyet bilyaları düz, çapraz kesimli, koni ve vida (genellikle sert cilalama ve şekillendirme araçları olarak kullanılır) şeklinde olanları içerir.
  • Bütün büyüklük, delik derinliği (kesintisiz delik dahil), çap ve malzeme özelliklerinde delinmiş süper hassas paslanmaz çelik bilyalı rulmanlar.
  • Sertlik, paslanma dayanıklılığı, gürültü kesme ve elektriksel özellikler ve benzeri fiziksel özellikleri arttırmak için kaplamalı paslanmaz hassas çelik bilyaları yeni katman ekler.
  • Çukur hassasiyet bilyalarına en çok ağırlık hassasiyetinin hayati önem taşıdığı uygulamalarda ihtiyaç vardır.

Thomson’ın Süper Hassasiyet Bilyalı Rulmanları ve paslanmaz çelik bilya teknolojilerine şunlar dahildir:

  • A2LA onaylı ölçü ayarlama laboratuar’ı hassasiyet bilyalarımızın şekil mükemmeliyetini garantilemek için etkili, verimli ve doğru ölçümlemeler sağlar.
  • Siparişli değeri yükseltilmiş yan aksamlar ve tamamen paslanmaz çelik bilya çözümü önerileri. Şirket bünyesindeki geniş kapsamlı, alet odası kapasitesi ile seri halde paslanmaz çelik bilya prototipi sunuyoruz.
  • Paslanmaz çelik bilya transferleri malzeme kontrolü sistemlerinde bulunabilecek çeşitli eşyaların nakline yardımcı olarak genellikle kullanılır.
  • Bütün hassasiyet bilyaları ve paslanmaz çelik bilyalar Amerikan Rulman İmalatçıları Birliği (ANSI/ABMA Std. 10-1989) standartlarına göre uygunluk veya üstünlük garantilidir.
  • QA-9000 sertifikalı ve ISO 9002 patentli.

Thomson Süper Hassas Bilya malzemeleri çeşitleri (en yaygın olanlar) şunlardır:

  • Vakum-degaze Krom paslanmaz çelik bilyaları (AISI E52100) özellikleri; yüzey rütuşlu, tam sertlik ve yüksek yük kapasitesi – tüketilebilir elektrod vakum eritme malzemesi olarak mükemmel.
  • Paslanmaz Çelik bilya (AISI Tipi 440C) en üst sağlamlık ve yüzey rütuşu sunar (double-vacuum-melted.).
  • Paslanmaz Çelik bilyalar (AISI Tipi 302/316) tavsız sertlik, mükemmel uniform yapı (paralel alanlarda ölçüldüğü haliyle)özellikleri vardır.(Rockwell "C" 25 ile 39†. Annealed hardness Rockwell "B" 75 to 90†.)

 

Find a Part

Material

Diameter

Grade

Gauge

As always, if you’re unable to locate the actual diameter, material, grade, or specification here our website, Customer Service would be happy to check our full inventory for you or create a quote for custom material. Since we manufacturer in the USA, we can have your custom product shipped typically in 4 week but as little as a week.

Locate Representative

LOCATE REPRESENTATIVE

Click a state to begin.

back to top