Skip to content Skip to navigation

Movopart lineer ünite ailesi çok sayıda zorlu ortam uygulamalarının yanı sıra ekonomik, nakliye sınıfı uygulamalar için de idealdir. Üniteler, iki tahrik seçeneği (kayışlı veya bilyalı vidalı) ve iki yatak kılavuzu seçeneği (kızaklı veya bilya kılavuzlu) olduğundan çok yönlüdür. Kızaklı kılavuz, yıkama ortamlarına uygun ekonomik bir yatak sistemi sağlar. Bilyalı kılavuzlu yataklar tipik olarak ilave yük, hız ve/veya sertlik gerektiğinde kullanılır.

Genel özet

MG-K (Movoparts): Kızaklı Kılavuzlu, Vidalı Tahrikli Lineer Üniteler

Nakliye sınıfı uygulamalar ve/veya orta derecede yıkama ortamları için ideal, ekonomik yatak sistemli, bilyalı vidayla tahrik edilen üniteler.

MG-B (Movoparts): Kızaklı Kılavuzlu, Kayışlı Tahrikli Lineer Üniteler

Fazla uzunluğa sahip uygulamalar ve/veya ciddi yıkama ortamları için ideal, ekonomik yatak sistemli, kayışla tahrik edilen üniteler.

MF-K (Movoparts): Bilyalı Kılavuzlu, Vidalı Tahrikli Lineer Üniteler

Daha yüksek baskı ve moment yükü uygulamaları için tasarlanmış, bir profil rayı yatak sistemli bilyalı vidalı üniteler.

MF-B (Movoparts): Bilyalı Kılavuzlu, Kayışlı Tahrikli Lineer Üniteler

Sertlik ve uzunluk ve/veya yüksek hız kombinasyonu için ideal, profil rayı yatak sistemli kayışla tahrik edilen üniteler.

Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD Modelleri
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
back to top