Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

Thomson'ın lineer hareket sistemleri 60 yıldır süren bir gelişim süresine sahiptir. Bir çok değişkenin bir lineer hareket sistemi seçimini etkilediğini biliyoruz.

Lineer hareket sistemi tahrik teknolojisi iki tasarım tipine sahiptir: bilyalı ya da kurşun vida ve kayış sistemleri.

  • Vidalı lineer hareket sistemleri yüksek güvenilirlik, sağlamlık ve büyük yüklerde yüksek hassasiyet, ortalama hızda uygulamalar için tercih edilmektedir.
  • Kayışlı lineer hareket sistemleri ivme ve hız en önemli kriterler olduğunsa seçilir.

Lineer hareket sistemi kılavuzumuz üç benzersiz tasarım sunar: yüksek hassasiyetli bilyalı kılavuzlar, sağlam prizma kılavuzlar ve yüksek hızlı tekerlek kılavuzları.

  • Yüksek hassasiyetli lineer hareket sisteminde bilyalı kılavuz iki tasarım çeşidine sahiptir: İlki çarpıcı yük taşıma performansı, yüksek doğruluk ve daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. İkincisi yüksek hassasiyet ile düzgün ve sessiz gezinme sağlayan ticari bir bilyalı kılavuz stiline dayanır.
  • Benzersiz kendi kendini hizalayan prizma kılavuz doğrudan anotlu profil yüzeyinde çalışan prizma şekilli polimer kovanlar kullanır. Prizma kılavuzu uygun maliyetli, düzgün, güvenilir, bakım gerektirmeyen bir kılavuz içeren lineer hareket sistemi sunar.
  • Tekerlek kılavuzlu tasarım mükemmel bir sertlik ve dinamiklik kombinasyonu sunar. Yüksek yük kapasitesi ve eşsiz hız ve ivme ile, tekerlek kılavuzları dinamik bir uygulama için mükemmel bir seçimdir.

Thomson'ın bileşenleri ve teknolojileri adeta her lineer hareket ihtiyacını karşılamak için bir araya gelmiştir. ve lineer hareket sistemi ürünleri kirli kapak bantları, tek ya da çift (sola/sağa dönen) taşıyıcılar, merkezi yağlama ve bir/birden çok eksenli çözümler gibi ek özelliklere sahiptir. Thomson lineer hareket sistemleri aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılmıştır:

  • Bilyalı Vidalı, Bilya Kılavuzlu ürünler yüksek baskı, taşıma yükü, yüksek hassasiyet ve sertlik için tasarlanmıştır.
  • Bilyalı Vidalı, Slayt Kılavuzlu ürünler dikkat gerektiren ortamlarda düşük maliyetli, yüksek baskılı lineer hareket sistemleri için tasarlanmıştır.
  • Bilyalı Vidalı, Bilyalı Kılavuzlu ürünler uzun bir gezinme ömrü gerektiren yüksek hızlı, yüksek ivmeli ve büyük yüklü dinamik uygulamalarda hatasız çalıştırma için tasarlanmıştır.
  • Bilyalı Vidalı, Bilyalı Kılavuzlu lineer hareket sistemleri yüksek hız, yüksek ivme, düşük bakım ve düzgün gezinme gerektiren dinamik uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • Yüksek hızlı, yüksek ivmeli, düzgün hareketli ve orta ile yüksek arasında değişen ağırlıklı yük kapasitelerine sahip dinamik uygulamalar için Kayışlı, Tekerlek Kılavuzlu hareket sistemleri.


Ball Screw Driven: Ball Guided Units

Thomson's ball screw driven, ball guided positioning linear slides are designed for robust applications that demand high thrust and payloads with a need for high precision accuracy and stiffness.

ball screw driven linear slide

Ball Screw Driven: Slide Guided Units

Ball screw driven, slide guided linear positioning slides by Thomson are designed for high thrust applications with low cost restraints. They work well in demanding environments with optional washdown protections.

Ball screw slide guided linear guides

Belt Driven: Ball Guided Units

Belt driven, ball guided linear positioning slides by Thomson are designed for smooth travel in dynamic applications requiring high speed, high acceleration. These families present a long life performance in the midst of acceleration rates up to 40 m/s2.

Belt Driven: Wheel Guided Units

Thomson's belt driven, wheel guided linear motion systems are designed for dynamic applications demanding high speed, high acceleration but requiring smooth motion with medium to high loads.

belt driven, wheel guided linear slide guide units
back to top