Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Mil düzenekleri eğitilmemiş bir göze tümüyle aynı görünebilse de, üretim uygulamaları ve standartları Thomson müşterilerinin değer verdiği yuvarlaklık, düzgünlük, muhafaza sertliği ve tüm mil düzeneği özelliklerini kayda değer bir şekilde etkiler. Thomson 60 Muhafazalı mil düzeneği birISO 9000:2000 tescilli tesiste en yüksek kalite standartlarına göre üretilir ve Thomson Bilyalı Kovanlı rulmanlar ile birlikte kullanıldığında en yüksek rulman performansı ve ulaşım ömrünü garanti eder.
Çap Aralık |
Sınıf Tanımı | Seçenek | Materyal | Tip |
---|---|---|---|---|
İnç: 1/8"' ila 4"' arası | L: XA, Açık, Ayarlanabilir bilya kovanlı rulmanlar ve şaft kovanları, Süper ve Süper Akıllı rulmanlar S: Bir bilyalı kovan tipi N: İğneli rulmanlar D: Kaplama Seti rulmanları XL: XR yumuşak rulman G: Süper bilyalı kovanlar ile birlikte kullanım için bilyalı oluklu mil düzeneği |
Standart Önceden delinmiş Krom Plakalı Düz Uçlar Derin Muhafaza |
Karbonlu Çelik 440C Paslanmaz Çelik 52100 Borulu 316 Paslanmaz Çelik |
Boyuna Biçme Rastgele Uzunluk Rastgele Uzunluk Uzun Özel olarak Makinede İşlenmiş |
mm: 5 ila 80 arası | MM: Metrik bilyalı kovan ile kullanım için (ISO H6 tolerans) | Önceden delinmiş T1 delik paterni Önceden delinmiş T2 delik paterni |
Karbonlu Çelik 440C Paslanmaz Çelik |
Boyuna Biçme Rastgele Uzunluk Rastgele Uzunluklu Özel olarak Makinede İşlenmiş |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Aşağıdaki modelleri indirmek için oturum açmanız gerekecektir.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].