Skip to content Skip to navigation

Thomson Profil Rayı sınıflandırması bir sonraki nesil Profil Ray 500 Seri bilyalı ve lineer maraka kılavuzlar, AccuMini, kompakt minyatür MicroGuideTM ve hafif T-Serisinden oluşur.  Mevcut uygulamalara kolay iyileştirme uygulanması ya da yeni uygulamalarda tasarım yapılması için standart endüstri boyutlarına göre üretilen geniş kapsamlı stiller, ölçüler ve benzersiz özelliklere sahip kılavuz raylarının ve taşıyıcıların eksiksiz bir sunumudur.

Genel özet

Kaynakça

Veri Sayfaları
500 Series Independent Slide Test Report 249 KB Email
Profile Rail Comparison Chart 153 KB Email
Profile Rail Comparison Chart 374 KB Email

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

CAD Modelleri
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
Profile Rail Guides 2D/3D Interactive Models
500 Series Ball (Spacer) Profile Rail Guides
500 Series Roller Profile Rail Guides
400 Series Ball Profile Rail Guides
AccuMini Ball Profile Rail Guides
MicroGuide Profile Rail Guides
T-Series Ball Profile Rail Guides
back to top