Skip to content Skip to navigation
DMD / DMA Kaldırma Kolonları

DMD / DMA Kaldırma Kolonları

DMD ve DMA kaldırma kolonları; çalışma tezgâhları, konveyörler, yükleyiciler/boşaltıcılar ve daha pek çok farklı endüstriyel uygulama için tasarlanmış, yüksekliği ayarlanabilir kendinden destekli ünitelerdir.

Yüksekliğin ayarlanabilmesi, özellikle farklı operatör konumlarına uygun ergonomik gereklilikleri karşılaması gereken çalışma ortamları için idealdir.

Sağlam ve dayanıklı bu kolonlar, anotlanmış çekme alüminyumdan mamul kendinden destekli bir iskelet içinde yüksek yük torku kapasitesi sunarlar. Somunlu ve bilyalı tahrik vidalı Thomson Electrak aktüatör üniteleri de tasarıma dahil edilmiştir.

Darbe sonu ve orta darbe korumaları, tüm kolon profilini kapsayan T-oluklu yiv tasarımlı bir aşırı yük kavraması içerir.

Genel özet

DMD/DMA Performans Spesifikasyonları

Performans Spesifikasyonları DMD (VDC) DMA (VAC)
Tahrik Vidası Tipi Somun Bilya Somun Bilya
Giriş Gerilimi Seçenekleri 12, 24, 36 1Φ (60)'da 115
1Φ (50/60)'da 230
3Φ (50)'da 400
Maks. Darbe Uzunluğu:
mm (inç)
600 (24.0) 600 (24.0)
Maks. Dinamik Yük: N (lbs) 2250 (500)  6800 (1500) 2250 (500) 6800 (1500)
Maks. Statik Yük: N (lbs) 11350 (2550) 18000 (4050) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. Yüksüz Hız:
mm/s (in/s)
54 (2.12) 61 (2.4) 48 (1.89) 61 (2.4)
Maks. Tam Yüklü Hız:
mm/s (in/s)
32 (1.26) 37 (1.46) 38 (1.5) 37 (1.46)
Maks. Yük Torku:  
Nm (lbf-in)
565 (5000) 710 (6300) 565 (5000) 710 (6300)
25ºC'de (77 ºF) tam yüklü
kullanım oranı
%25 %25 (45 sn AÇIK süre sınırı)
Çalışma sıcaklığı:  ºC (ºF) -25 ila +65 (-15 ila +150) -25 ila +65 (-15 ila +150)
Koruma Sınıfı IP65 IP45
Kablo uzunluğu: mm (inç) 2000 (78.7) 2000 (78.7)
Uyumlu Kontrol Birimleri Modele göre değişir
Doğru seçim için, Ürün Seçici'mizi kullanın

DMD/DMA Özellikleri ve Seçenekleri

  • Anotlanmış çekme alüminyum kolon
  • Dahili sınırlamalı
  • Bilyalı vidalı ünitelerde tutma freni
  • Somunlu ünitelerde kendinden kilitleme
  • Darbe sonu/orta darbe koruması için aşırı yük kavrama
  • Otomatik sıfırlamalı termik şalterli motor koruma
  • Tüm bilyalı vidalı modellerde emniyet somunu
  • Tüm profili kapsayan T-oluklu yivler
  • CE Sertifikası
  • İsteğe bağlı lineer potansiyometre
Bir Ürün Bul

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

back to top