Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thompson BSA'nın XC serisi kurşun vida somunları somunun her iki yarısı arasında sert bir gerilim yaratmak için paslanmaz çelikten bir mil dirseği (ActiveCAM®) kulanan en iyi geri tepme teknolojisine sahiptir. Bir burulma yayı aynı anda düşük tork ve sürüklenmeye sahipken parçalar arasındaki gerilimi sürdürür. ActiveCAM® tasarımı polimer kurşun vida somunları kullanan mümkün olan en sert tertibata yol açar. XC serisi kurşun vida somunları ile yapılan her hareket hatasız ve yinelenebilirdir. Bu bilyaları vidalarla hassasiyet açısından rekabet eden hafif ve orta işli anti-geri tepmeli bir vida sağlar.
Model | Çap (mm) |
Kurşun (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
XC3700 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
XC6200 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC7500 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC10000 | 24 | X |
Model | Çap (in) |
Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 2.00 | ||
XCM1800 XC2500 |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
XC3700 | 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC6200 | 5/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC7500 | 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
XC10000 | 1 | X | X | X | X | X | X |
Model | Çap | Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.0125 | .0208 | .0250 | .0278 | .0313 | .0357 | 1 mm | .0417 | ||
XCM1800 XC2500 |
6 mm | X | |||||||
1/4 in | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI | |||
Kılavuz Vida Tertibatları - İnç | — | — | |
Kılavuz Vida Tertibatları - Metrik | — | — | |
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI | |||
Kılavuz Vida Somunları - İnç | — | — | |
Kılavuz Vida Somunları - Metrik | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].