Skip to content Skip to navigation
V-Dişli Vidalar

V-Dişli Vidalar

Thomson BSA'nın V-Dişli vidaları çok yüksek konumlandırma çözünürlüğü elde etme becerisi sunar.  Dönüş başı ilerleme bu ürünleri ince ayarların kritik olduğu mikroskop aşamaları ve konumları gibi uygulamalar için iyi hale getirerek .0125 inç kadar küçük olabilir. 1018 Çelikte bazı boyutlar mevucttur.   Özel talep üzerine Süper somunları ve Sol El Vidalarını birbirine uydurma.  .015 in/ft oranında Kurşun Doğruluğu

Genel özet

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Bırakın Thomson Seçim Yapmanıza Yardım Etsin!
  • Lineer MOTIONEERING® Bilyalı ve Adımlı Vida Boyutu Belirleme ve Seçme Aracı >

V Dişli Vida Özellikleri

Çap
(in)
Kurşun (in)
.0125 .0208  .0250 .0278 .0313 .0333 0.357 1
mm
.0417 .0500 .0625 .0769 .0833
6
mm
X  
1/4 X X X X X X X X
3/8 X X X X X X
1/2 X X X X X

V-Dişli Vida Önemli Noktalar

  • Parlak cilalı 303 paslanmaz çelik
  • 1018 çelikte bazı boyutlar mevcuttur
  • Özel talep üzerine Süper somunları ve Sola Dönen Vidaları birbirine uydurma.
back to top