Skip to content Skip to navigation
SB Metrik Dişli Desteği Süper Somunları

SB Metrik Dişli Desteği Süper Somunları

Thomson, endüstrideki en yüksek kalitede kurşun vida montaj gruplarını tasarlayıp üretmiştir. Klasik Süper Somunumuz artık metrik destekleme dişlileriyle tedarik edilmektedir. İçten yağlanan plastik somunlar ilave yağlama olmadan çalışır ve bilya çevirme titreşimi bilyalı vidalarla karşılaştırıldığında daha az gürültü çıkarır. 10 mm ila 24 mm metrik vida serisi boyutlarımızda sunulan somun SN inç modellerinden kolayca ayırt etmek için siyah renklidir.

Genel özet

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

SB Dişli Desteği Özellikleri (Metrik Birimler):

Çap
(mm)
Kurşun (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45 50
10 X X X X X   X X     X        
12   X X X X   X   X     X   X  
16     X X   X       X   X X    
20     X     X   X   X X     X X
24       X                      

SB Dişli Desteği Önemli Özellikleri

  • Kompakt montaj dişlisi
  • Metrik vida boyutları - 10 ila 24 mm
  • Siyah renkli somun tasarımı
  • Önceden Yüklü Sürükleme Torku Yok
  • Bilyalı vidalardan kirlenmeye daha az elverişli
CAD Modelleri
2D/3D CAD Drawings
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI
back to top