Skip to content Skip to navigation
Hassas Artı Taşlanmış

Yüksek Hassasiyetli Zemin Vidaları veya Döner Metrik Bilyalı Vidalar

Yüksek Hassasiyetli Zemin Vidası ve Döner Bilyalı Vida Tertibatları, ±6µm/300mm standart uç doğrulukları ile piyasada sunulan en yüksek hassasiyetli ürünlerdir.   Bu bilyalı vida tertibatları özellikle müşteri spesifikasyonlarına göre ön yüklemesi yapılmış bir FL-Stil bilyalı somuna sahiptir.   Bu benzersiz somun tasarımı en çok bakım gerektiren bilyalı vida uygulamaları için yüksek oranda yinelenebilirlik ve yüksek sertlik sağlar.  Her somun yongalara ve diğer kalıntılara karşı korumak için bir dahili Delrin silici ile birlikte standart olarak gelir.

Genel özet

Bırakın Thomson Seçim Yapmanıza Yardım Etsin!
  • Lineer MOTIONEERING® Bilyalı ve Adımlı Vida Boyutu Belirleme ve Seçme Aracı >

Spesifikasyonları:

Çap
(mm.)
Kurşun (mm.)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Hassas Artı Taşlanmış Ürünler Önemli Noktalar

  • Makine doğruluğunda hızlı bir gelişme için geleneksel bilyalı vidaların sekiz katına dek kurşun doğruluğu 
  • Takım tezgahları, robotlar, materyal kullanım sistemleri, elektronik bileşen takma sistemleri ve daha fazlası için konumlandırma doğruluğu ve yinelenebilirlik sağlayan yüksek oranda bir sertliğe sahip sıfır geri tepmeli, önceden yüklenmiş tasarım.
  •  kullanım ömrünü uzatmak ve ön yüklemeli tertibatlarda sertliği en iyi hale getirmek için bir gotik kavisli bilya oluğu geometrisi
  • Maksimum kurşun hatası - ±6µm/300mm (.0005"/ft)
  • Sistem temizliğine ve montaj kolaylığına katkıda bulunmak için dahili siliciler ve flanşlar
  • Pahalı hidrolik ve pnömatik sistemleri değiştirirken en yüksek verimlilik ve maliyet tasarrufu
  • En güvenilir sistem tasarımları için öngörülebilir kullanım ömrü
CAD Modelleri

Please accept our apologies.

CAD models for Precision Plus Ground Metric Ball screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top