Skip to content Skip to navigation
Electrak PPA-DC Lineer Aktüatörleri

Electrak PPA-DC Lineer Aktüatörleri

Electrak PPA-DC Performans Pak Aktüatörleri  yoğun iş döngülerinde çalışabilen güçlü, ağır iş üniteleridir.   Oldukça etkili bir vidalı mil tahrik sistemine sahip olan aktüatörler, mobil uygulamalar için tasarlanmış olup, çok geniş bir seçenek aralığı ve standart muylu montaj özelliğine sahiptir.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları PPA-DC
Giriş Voltajları (VDC) 12, 24, 36, 90
Maks. Kurs Boyu: mm (inç) 915 mm (36 in)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibf) 6670 (1500)
Maks. Statik Yük:  N (Ibf) 13350 (3000)
Maks. Yüksüz Hız:  mm/s (inç/s) 32 (1.26)
Maks. Tam Yüklü Hız:  mm/s (inç/s) 28 (1,10)
25 ºC (77 ºF)'de tam yüklü iş döngüsü 0
Civata Türü Bilyalı
İşletme sıcaklığı: ºC (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Koruma Sınıfı IP52
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak PPA-DC Özellikleri

  • Muylu veya kenet montaj
  • Tutucu fren
  • Kurs sonu ve ortası koruması için aşırı yük kavraması
  • Motor koruması için kendi kendini yeniden başlatan termal şalter
  • Serbest uçlar
  • CE sertifikası

Electrak PPA-DC Seçenekleri

  • Manyetik etki posizyon algılayıcıları
  • Darbe sonu devre kesme anahtarları
  • Kodlayıcı geri beslemesi
  • Koruyucu körük
  • Manuel geçersiz kılma
back to top