Skip to content Skip to navigation
DPDT Anahtarları

DPDT Anahtarları

Thomson aktüatörlerinin çoğu en azından çift kutuplu çift atmalı uzaktan kumanda anahtarına kullanımına gereksinim duyar. Müşterilerimize daha iyi yardımcı olmak adına, doğrudan aktüatör ünitelerimizle çalışan iki DPDT anahtar(kapatmalı ya da kapatmasız) versiyonu sunmaktayız.  Kablolama diagramı etiketi ve  kaçık merkezli  konum dahildir.  

Koşullar:
  • Maks. Voltaj: 270 VAC
  • Maks. Akım: 15 A
  • Parça Numarası (w/o kapatma): 830-8004-016
  • Parça Numarası (w/o kapatma): 6932-101-054
  • Koruma Sınıfı: NEMA 1 (kapatmalı versiyon)

Not: Kumanda ünitelerinin hepsi  tüm  aktüatör modelleri için mevcut değildir.

back to top