Skip to content Skip to navigation

Os parafusos de esfera precisam de lubrificação?

Ball Screw Lubrication

Sim! Parafusos de esfera nunca devem ser operados sem lubrificação!

  • Montagens de parafuso de esfera exigem lubrificação adequada para garantir longa durabilidade e operação suave.
  • Operar sem lubrificação pode reduzir a vida útil em 90% ou mais!
  • Parafusos e porcas de esfera são enviados com um anticorrosivo. Ele não é suficiente como lubrificação.

Os lubrificantes costumam ser subestimados, mas a escolha certa para cada aplicação garante que o parafuso de esfera tenha um desempenho adequado para sua vida útil calculada. Tanto óleo quanto graxa oferecem proteção contra corrosão, mas a escolha do lubrificante depende da avaliação das vantagens e desvantagens de cada um na aplicação específica. O tipo específico de lubrificação para um parafuso de esfera depende de vários fatores.

  • Graxa de baixa viscosidade ou óleo de máquina são adequados para cargas leves e altas velocidades.
  • a graxa NLGI 1 ou 2 é adequada para cargas e velocidades médias
  • Cargas elevadas podem exigir uma graxa com um aditivo EP2. EP significa "pressão extrema" e usa aditivos especiais para impedir que a graxa se rompa sob altas pressões. Esse tipo de graxa dará aos eixos de aço uma aparência opaca.

É necessário monitoramento cuidadoso da aplicação para desenvolver um bom cronograma de manutenção preventiva. Os parafusos devem ser mantidos sempre com uma leve película de óleo/graxa. Deve ter uma sensação escorregadia ao toque, mas sem escorrer. Você pode lubrificar o parafuso aplicando graxa ao diâmetro externo (OD) do parafuso e deslocando a porca para frente e para trás com o encaixe de lubrificação, se a porca tiver um. NÃO use nenhum tipo de lubrificante seco (pó de PTFE, pó de grafite, etc.) com nenhuma esfera recirculante ou rolete do tipo mancal. Embora esses lubrificantes sejam bons para movimento deslizante, eles são pouco eficientes para atrito por rolagem.

back to top