Skip to content Skip to navigation

Visão geral

Thomson Precision Balls

As esferas de precisão da Thomson tem mais de 60 anos. Somos líderes no forneciemento de esferas de precisão padrão, rolamentos de esfera de precisão e esferas em aço inoxidável únicas para aplicações específicas. Porque as esferas de precisão da Thomson? Três respostas: pela variedade de tipos de esfera de precisão, nossas tecnologias de rolamentos de esfera de precisão e nossa qualidade de materiais de esfera de aço inoxidável.

Tipos de projeto de esfera de precisão da Thomson incluem:

  • Esferas de precisão de formato distinto incluindo plano, corte diagonal, cônico e em forma de pino normalmente usado como polimento duro e ferramentas afiadas.
  • A solução de rolamentos de esfera de precisão furadas com uma vasta faixa de tamanhos, profundidade de furos (incluindo orifício de passagem), diâmetros e materiais.
  • As esferas de precisão revestidas em aço inoxidável adicionam camadas para melhorar certas propriedades físicas incluindo resistência, resistência à corrosão, supressão de ruído e características elétricas.
  • As esferas de precisão ocas são mais necessárias em aplicações onde a sensibilidade ao peso é crítica.

Tipos de tecnologia de rolamentos de esfera de precisão Thomson e esfera de aço inoxidável que melhoram nossa qualidade incluem:

  • O laboratório de calibração certificado A2LA oferece calibrações efetivas, eficientes e precisas para assegurar regularidades na forma de nossas esferas de precisão.
  • Valor agregado adicionado em nossos subconjuntos incluindo ofertas de soluções completas de esferas de aço inoxidável. Temos uma grande capacidade de ferramentas internas e oferecemos rápida prototipagem de esferas de aço inoxidável.
  • Os transferidores de esfera de aço inoxidável são normalmente usados para ajudar no transporte de vários itens e podem ser encontrados em sistemas de manuseio de material.
  • Todas as esferas de precisão e de aço inoxidável são garantidas para atender ou exceder os padrões da Associação Americana de Fabricantes de Rolamentos (ANSI/ABMA Std. 10-1989).
  • certificada QA-9000 e registrada ISO 9002.

Os tipos de material de esfera de precisão da Thomson incluem (os mais comuns):

  • Esferas de aço inoxidável de cromo purificadas a vácuo (AISI E52100) apresentando um acabamento de superfície fino, através de resistência e alta capacidade de carga - excelentes no material fundido a vácuo de eletrodo consumível.
  • A esfera de aço inoxidável (AISI tipo 440C) oferece a maior resistência e acabamento de superfície e está disponível em materiais fundidos a vácuo duplo.
  • As esferas de aço inoxidável (AISI tipo 302/316) apresentam uma resistência não anelada e uniformidade total (conforme medido nos planos paralelos) e é normalmente padrão Rockwell "C" 25 a 39†. Disponível em resistência anelada padrão Rockwell "B" 75 a 90†.

 

Find a Part

Material

Diameter

Grade

Gauge

As always, if you’re unable to locate the actual diameter, material, grade, or specification here our website, Customer Service would be happy to check our full inventory for you or create a quote for custom material. Since we manufacturer in the USA, we can have your custom product shipped typically in 4 week but as little as a week.

Locate Representative

LOCATE REPRESENTATIVE

Click a state to begin.

back to top