Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O deslizamento de posicionamento WM (POWERLine) da Thomson usa uma tecnologia patenteada de suporte de parafuso. Além disso, seu sistema patenteado de tira de cobertura de plástico permite a operação em ambientes sujos, mantendo os componentes do sistema internos totalmente protegidos e reduzindo a fricção a um mínimo.
Especificações/tamanho do eixo | WM60D | WM60S | WM60X | WM80D | WM80S | WM120D |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do perfil (l x a): mm (pol) |
60 x 60 (2,4 x 2,4) |
60 x 60 (2,4 x 2,4) |
60 x 60 (2,4 x 2,4) |
80 x 80 (3,2 x 3,2) |
80 x 80 (3,2 x 3,2) |
120 x 120 (4,7 x 4,7) |
Tipo de parafuso | parafuso esférico c/ porca dupla |
parafuso esférico c/ porca única |
parafuso esférico c/ porca dupla |
parafuso esférico c/ porca dupla |
parafuso esférico c/ porca única |
parafuso esférico c/ porca dupla |
Comprimento máximo de curso: mm (pol) |
passo do parafuso 5, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197) |
5.000 (197) | 10.340 (407) | passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197) |
5.000 (197) | passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 11.000 (433) passo do parafuso 50 mm: 5.000 (197) |
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s) |
2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 0,25 (9,8) | 2,5 (98,4) | 2,5 (98,4) | 2 (78,7) |
Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2) |
20 (787) | 10 (394) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Repetibilidade: ± mm (pol) | 0,01 (0,0004) | 0,02 (0,0008) | 0,01 (0,0004) | 0,01 (0,0004) | 0,02 (0,0008) | 0,01 (0,0004) |
Velocidade máx. de entrada: rpm (rev/s) |
3.000 (50) | 3.000 (50) | 3.000 (50) | 3.000 (50) | 3.000 (50) | 3.000 (50) |
Temp. de operação: °C (°F) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) | 0 a 80 (32 a 176) |
Carga dinâmica máx. (Fx): N (lbf) |
4.000 (899) | 2.800 (630) | 4.000 (899) | 5.000 (1.124) | 3.500 (787) | passo do parafuso 5, 10, 20 mm: 12.000 (2.698) passo do parafuso 40 mm: 8.000 (1.799) |
Carga dinâmica máx. (Fy): N (lbf) |
2.000 (450) | 1.400 (315) | 2.000 (450) | 3.000 (674) | 2.100 (472) | 6.000 (1.349) |
Carga dinâmica máx. (Fz): N (lbf) |
2.000 (450) | 1.400 (315) | 2.000 (450) | 3.000 (674) | 2.100 (472) | 6.000 (1.349) |
Torque dinâmico máx. (Mx): Nm (lbf-pol) |
100 (885) | 50 (443) | 100 (885) | 350 (3.098) | 150 (1.328) | 500 (4.425) |
Torque dinâmico máx. (My): Nm (lbf-pol) |
200 (1.770) | 100 (885) | 200 (1.770) | 300 (2.655) | 180 (1.593) | 600 (5.311) |
Torque dinâmico máx. (Mz): Nm (lbf-pol) |
200 (1.770) | 100 (885) | 200 (1.770) | 300 (2.655) | 180 (1.593) | 600 (5.311) |
Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf) |
500 (112,4) | 500 (112,4) | 500 (112,4) | 700 (157,4) | 700 (157,4) | 1.000 (224,8) |
Torque do eixo do drive máx. (Mta): Nm (lbf-pol) |
35 (310) | 35 (310) | 35 (310) | 55 (487) | 55 (487) | 80 (708) |
Diâmetro do parafuso: mm (pol) | 20 (0,8) | 20 (0,8) | 20 (0,8) | 25 (1,0) | 25 (1,0) | 32 (1,3) |
Passo do parafuso: mm (pol) | 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) |
5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) |
5 (0,2) | 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) |
5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6) |
Peso: kg (lb) unidade com curso zero cada 100 mm de curso cada carro de transporte |
6,16 (13,6) 0,65 (1,4) 1,99 (4,4) |
3,80 (8,4) 0,65 (1,4) 1,00 (2,2) |
10,33 (22,8) 0,65 (1,4) 1,99 (4,4) |
11,57 (25,5) 1,08 (2,4) 4,26 (9,4) |
7,0 (15,4) 1,1 (2,4) 1,6 (3,5) |
25,91 (57,1) 1,93 (4,3) 9,25 (20,4) |
A família WM tem o recurso exclusivo de suporte de parafuso esférico móvel interno, que permite longos cursos e altas velocidades. As unidades WM são ideais quando é preciso dureza, rigidez e/ou precisão, como na automação de máquinas-ferramenta ou em teste e medição. A Thomson pode fornecer unidades com até 11 metros de comprimento...
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].