Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

Os sistemas de movimentação linear da Thomson estão sendo desenvolvidos há cerca de 60 anos. Sabemos que muitas variáveis influenciam a escolha de um sistema de movimentação linear.

Nossa tecnologia de acionador de sistema de movimentação linear incorpora dois tipos de design: parafuso de esfera ou de avanço e sistemas de correia.

  • Os sistemas de movimentação linear acionados por parafuso são desejados devido ao alto empuxo, rigidez e precisão estrita em aplicações de carga pesada, e de velocidade moderada.
  • Os sistemas de movimentação linear acionados por correia são escolhidos que a aceleração e a velocidade são os critérios mais importantes.

Nossa tecnologia de guia de sistemas de movimentação linear oferece três designs exclusivos: guias de esfera de alta precisão, guias de prisma robustos e guias de roletes de alta velocidade.

  • A esfera do sistema de movimentação linear de alta precisão é fornecida em duas variações de design. O primeiro apresenta desempenho destacado, alta precisão e maior expectativa de vida útil. O segundo se baseia no estilo comercial da guia de esfera, permitindo um percurso suave e silencioso, com a mais alta precisão.
  • O design exclusivo de guia de prisma auto-alinhável usa buchas de polímero em forma esférica que giram diretamente na superfície anodizada do perfil. As guias de prisma oferecem um sistema de movimentação linear guiado, econômico, suave, confiável e sem manutenção.
  • O design guiado por rodas é uma perfeita combinação de rigidez e dinâmica. Com alta capacidade de carga e velocidade e aceleração não igualadas, as guias de rolete são uma escolha excelente para uma aplicação dinâmica.

Os componentes e tecnologias da Thomson se combinam para atender a virtualmente todas as necessidades de sistemas de movimentação linear. E nossos produtos de sistemas de movimentação linear oferecem recursos adicionais, como capas para contaminantes, carros simples ou duplos (movimentação para a esquerda/direita), lubrificação central a soluções para eixo único/múltiplo. Os sistemas de movimentação linear da Thomson são classificados nas categorias abaixo:

  • Os produtos acionados por parafuso de esfera, guiados por esfera são projetados para grande empuxo, alta precisão e rigidez.
  • Os produtos acionados por parafuso de esfera, com guia deslizante são projetados para sistemas de baixo custo, grande empuxo, em ambientes rigorosos.
  • Os sistemas movimento linear guiados por correia, com guia deslizante são projetados para aplicações que funcionem suavemente em aplicações dinâmicas, com alta velocidade, alta aceleração e grandes cargas, com uma longa durabilidade do deslocamento.
  • Os movimento linear guiados por correia, com guia deslizante são projetados para aplicações dinâmicas que alta velocidade, alta aceleração, pouca manutenção e com percurso suave.
  • Os sistemas de movimentação linear acionados por correia, guiados por roletes são projetados com aplicações dinâmicas de alta velocidade, alta aceleração, movimentação suave e capacidade de mídia para alta, trilhos deslizantes lineares, deslizamento linear e sistemas de deslizamento linear.


Ball Screw Driven: Ball Guided Units

Thomson's ball screw driven, ball guided positioning linear slides are designed for robust applications that demand high thrust and payloads with a need for high precision accuracy and stiffness.

ball screw driven linear slide

Ball Screw Driven: Slide Guided Units

Ball screw driven, slide guided linear positioning slides by Thomson are designed for high thrust applications with low cost restraints. They work well in demanding environments with optional washdown protections.

Ball screw slide guided linear guides

Belt Driven: Ball Guided Units

Belt driven, ball guided linear positioning slides by Thomson are designed for smooth travel in dynamic applications requiring high speed, high acceleration. These families present a long life performance in the midst of acceleration rates up to 40 m/s2.

Belt Driven: Wheel Guided Units

Thomson's belt driven, wheel guided linear motion systems are designed for dynamic applications demanding high speed, high acceleration but requiring smooth motion with medium to high loads.

belt driven, wheel guided linear slide guide units
back to top