Skip to content Skip to navigation

A linha de trilhos de guias lineares de perfil da Thomson consiste nos trilhos de perfil da próxima geração, da série 500, guias lineares de esferas e roletes, AccuMini, MicroGuideTM miniatura compacto e leves da série T. É uma linha completa de trilhos e carros em uma ampla variedade de estilos, tamanhos e recursos exclusivos fabricados conforme as dimensões padrão da indústria, para facilitar a atualização de aplicações existentes ou o projeto de novas aplicações.

Visão geral

Literatura

Catálogos
Guias Lineares 6360 KB Email
Guias Lineares 6244 KB Email
Guias Lineares 6340 KB Email
Guias Lineares 7348 KB Email
Guias Lineares 4508 KB Email

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modelos CAD
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
Profile Rail Guides 2D/3D Interactive Models
500 Series Ball (Spacer) Profile Rail Guides
500 Series Roller Profile Rail Guides
400 Series Ball Profile Rail Guides
AccuMini Ball Profile Rail Guides
MicroGuide Profile Rail Guides
T-Series Ball Profile Rail Guides
back to top