Skip to content Skip to navigation
Rolamentos de Instrumento em Miniatura

Rolamentos de Instrumento em Miniatura

O nível de precisão e tamanho compacto fazem do rolamento do Instrumento em Miniatura ideal para pequenos mecanismos ou dispositivos que exigem alta repetibilidade e capacidade de resposta. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, o coeficiente de fricção consistentemente baixo dos rolamentos de Instrumentos elimina o atrito e oferece um desempenho linear sem falhas. Cada rolamento de Instrumento pode ser fornecido com um sistema de eixos combinados 60 Case LinearRace para obter o encaixe mínimo, otimizando o desempenho e a precisão do sistema.

Visão geral

Especificações de Bucha Esférica de Instrumento de Miniatura:

Rolamentos de Esferas
com Bucha de
Instrumento em Miniatura
Diâmetro
do orifício
operacional (pol)
Número de
peça 60 Case
LinearRace
Comprimento
máx.
LinearRace
(pol)
Capacidade(1)
de carga
dinâmica
(lbf)
INST 258-SS  0,1250 / 0,1247  LRI 2  12  7
INST 369-SS  0,1875 / 0,1872  LRI 3  12  9
INST 4812-SS  0,2500 / 0,2497  LRI 4  12  19
Conjuntos de Rolamentos
de Esferas com Bucha
de Instrumento em
Miniatura e LinearRace
 Diâmetro
nominal (pol.)
 Diâmetro
externo (pol.)
 Comprimento
do rolamento
esférico com
bucha (pol.)
Número de
circuitos de
esferas
INST 2 MS1  0,1250  0,3125 / 0,3121  0,500 / 0,485  3
 INST 3 MS1  0,1875  0,3750 / 0,3746  0,562 / 0,547  3
 INST 4 MS1  0,2500  0,5000 / 0,4996  0,750 / 0,735  3
(1)A Capacidade de Carga Dinâmica é baseada em uma vida útil de deslocamento nominal de 2 milhões de polegadas. A Capacidade de Carga Dinâmica real pode ser afetada pela orientação do rolamento ou direção da carga aplicada.

Destaques da Bucha Esférica de Instrumento em Miniatura:

  • Disponível com um 60 Case LinearRace combinado
  • Coeficiente de fricção tão baixo quanto 0,001
  • Tamanhos disponíveis de diâmetros de orifício de 1/8, 3/16, e 1/4"
  • Tamanho compacto para peso e inércia reduzidos
  • Faixa de Capacidade de Carga entre 7 e 19 lbs (3,17 a 8,61 kg)
  • Esferas de rolamentos de precisão, luva e 60 Case LinearRace fabricados em aço inoxidável resistente à corrosão

Procurar números de peças de rolamentos Miniature Instrument Ball Bushing
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top