Skip to content Skip to navigation
Buchas FluoroNyliner

Buchas Fluoro Nyliner

O rolamento de bucha FluoroNyliner® é um rolamento com lubrificação automática e do tipo plano.  Sua grande área superficial de contato dá ao mesmo um excelente desempenho em aplicações com muita vibração ou impacto, enquanto que seu projeto simplificado permite que ele rode em ambientes altamente contaminados.  O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não temperados, altamente resistentes à corrosão, tornando-o ideal para limpeza fácil ou ambientes submersos.

Visão geral

Especificações do mancal FluoroNyliner

Estilo de rolamento Tipo Imperial (pol.)
Tamanhos 1/4" - 2"
Tipos de rolamentos Aberto
Fechado
Tipos de bloco de descanso Aberto
Fechado
Estilos de rolamento Padrão
Auto-alinhável
Diâmetro interno compensado
Estilos de bloco de descanso Simples
Duplo
Com flange
Capacidades de carga de rolamentos Até 12.500 lbf

Destaques sobre o FluoroNyliner

  • Contacto plano de superfície para grande capacidade de carga e movimento linear e rotativo
  • Revestimento I.D. PTFE auto-lubrificado
  • Carcaça de rolamento em alumínio anodizado endurecido
  • Dimensionalmente idêntico aos rolamentos de bucha de esferas lineares

Procurar números de peças de rolamentos de buchas Fluoronyliner
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top