Skip to content Skip to navigation
Acessórios de rolamentos lineares

Acessórios de Rolamentos Lineares

A Thomson oferece uma completa linha de acessórios para nossa extensa coleção de produtos de rolamentos lineares, incluindo anéis internos de pressionar  instalados dentro do furo da carcaça, anéis externos que forma o diâmetro externo e vedações externas de dupla ação para carcaças fixas e ajustáveis.  As vedações da série ADJ possuem ranhuras radiais em toda a circunferência, para facilitar o ajuste do diâmetro.

 

Visão geral

Especificações do acessório do rolamento linear

Estilo de acessório Tipo Imperial (pol.)
Tamanhos 1/4" - 4"
Tipos de anel retentor Interno
Externo
Tipos de vedação Aberto
Fechado
Ajustável
Para tipos de rolamentos RoundWay
Bloco de descanso
Rolamento de bucha esférica

Destaques de acessórios

  • Vedações do tipo de feltro, de rolamento integrado e bloco de descanso
  • Anéis retentores de empurrar para a retenção dentro dos furos da carcaça
  • Anéis retentores externos que se ajustam nas ranhuras do anel retentor na bucha de rolamento
back to top