Skip to content Skip to navigation

Guias lineares de trilhos redondos v. quadrados

Desde o lançamento trilho de guia linear de trilho perfilado ou de perfil nos anos 1970, o engenheiro de projeto tem enfrentado a questão do pivô: usar uma guia linear redonda ou quadrada?

Ainda que, inicialmente, trilhos lineares possam custar muitas vezes mais do que a tecnologia redonda devido às amplas exigências de usinagem inerentes de projeto, as novas técnicas de fabricação de guias lineares e as economias de escala permitiram que os trilhos quadrados concorram de maneira efetiva em um amplo espaço de aplicações. Ainda que voltado para a área de máquinas ferramenta, agora as guias lineares de trilho de perfil podem ser encontradas em muitas das mesmas aplicações que anteriormente eram suportadas pelo trilho redondo. Entretanto, os rolamento com bucha de esferas lineares continuam populares devido a algumas características intrinsecamente únicas e características frequentemente vantajosas que são transferidas para aplicações específicas.

Par aplicar o tipo correto de guia linear em uma aplicação em particular, o engenheiro de projeto deve considerar as vantagens e capacidades de cada um deles. O custo de escolha da tecnologia errada de guia linear pode aumentar a complexidade de projeto, piorar o funcionamento e o custo no conjunto completo. Inicialmente, é útil ter um entendimento geral dos pontos fortes e dos pontos fracos de cada tipo de produto de guia linear.

As guias lineares de trilho de perfil são bem apropriadas para aplicações pesadas que exijam boa rigidez e alta precisão. Essas guias lineares obtêm seus desempenhos por meio de usinagem precisa das trilhas de esferas no trilho, que se ajustam estreitamente às esferas. A aplicação clássica para rolamentos de trilhos de perfil na indústria de máquinas ferramenta, em que a capacidade de carga, a rigidez e a precisão são fundamentais. As guias lineares de trilho redondo oferecem diversas vantagens próprias, incluindo a capacidade de rodar suavemente quando montadas em superfícies menos do que perfeitas.

A Thomson oferece uma grande variedade de guias lineares de perfil quadrado e redondo e tem sido uma inovadora líder nesse mercado de guias lineares, desde o lançamento do rolamento de esfera de trilho redondo nos anos 1940s. Os engenheiros são encorajados a procurar a Thomson à procura de soluções de guias lineares de trilho de guia linear.

Profile Rail Linear Guide Systems

The Thomson Profile Rail assortment consists of the next generation Profile Rail 500 Series ball and roller linear guides, 400 Series, AccuMini, compact miniature MicroGuide®, and lightweight T-Series. It is a complete offering of rails and carriages in a broad range of styles, sizes and unique features produced to industry standard dimensions for easy retrofitting into existing applications or designing into new applications.

Square Profile Rail Guides

Round rail linear guides

Pre-assembled, ready to install stages providing low friction, smooth, accurate motion for a wide range of moment or normal loading configurations. Market applications include factory automation, medical, packaging, machine tool, semiconductor, printing, automotive assembly, aerospace and food processing. Slide tables are available as customizable RoundRail Linear Guides to multiaxis, turnkey systems complete with motors, drives, controls and electromechanical accessories.

Round rail linear guides
back to top