Skip to content Skip to navigation
Antifolga avançada XC

Antifolga Avançada XC

A série Thompson BSA XC de porcas e parafusos de avanço tem a melhor tecnologia anti-folga usando um came de aço inoxidável (ActiveCAM®) para criar um desvio sólido entre as metades da porca. Uma mola de torção mantém a tensão entre as peças, enquanto ainda fornece baixo torque e arrasto. O projeto ActiveCAM® resulta em um conjunto de rigidez usando porcas e parafusos de avanço de polímero. Cada movimento com a série XC de porcas e parafusos de avanço é exato e repetitivo. Isto fornece um parafuso anti-folga com ciclo leve e médio que fica oposto aos parafusos de esferas para precisão.

Visão geral

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Disponibilidade métrica

Diam. de modelo .
(mm)
parafuso de avanço (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
XC3700 10 X   X X X X X X
XC5000 12 X X X X X X X X
XC6200 16 X X X X X X
XC7500 20 X X X X X X
XC10000 24 X

Disponibilidade em medidas imperiais

Diam. de modelo .
(pol.)
Fuso (polegadas, a menos que indicado o contrário)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 2,00
XCM1800
XC2500
3/16 X  
1/4 X X X X  
XC3700 5/16 X X X X  
3/8 X X X X X X X X X X     
XC5000 7/16 X X X  
1/2 X X X X X X X  
XC6200 5/8 X X X X X X  
XC7500 3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X  

Somente disponibilidade de rosca em V

Diam. de modelo . Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário)
0,0125 0,0208 0,0250 0,0278 .0313 .0357 1 mm .0417
XCM1800
XC2500
6 mm   X
1/4 pol. X X X X X X       X

Destaques avançados de anti-folgas XC

  • O design mais avançado de porca antifolga
  • O ActiveCAM® tem ajuste automático em caso de desgaste que garante folga zero durante a vida útil da porca  
  • Alta rigidez axial, folga zero, torque de arrasto mínimo
  • Menos suscetível a contaminação de partículas em comparação com parafusos de esferas
  • Pode ser usado em aplicações de baixa temperatura
back to top