Skip to content Skip to navigation
Montagem de rosca SN

Montagem de Rosca SN

Essa é a Supernut® vermelha original.  A porca SN é um dos maiores sucessos de vendas da Thomson BSA nos últimos 25 anos.  Oferecida em uma ampla faixa de tamanhos para parafusos entre 3/16" a 1 1/2" de diâmetro.  Fabricada com polímero exclusivo que oferece eficiência e vida útil excelentes, essa porca destina-se aos que precisam de uma solução de parafuso de avanço de alto desempenho em dimensões compactas.  Se for necessária uma operação anti-folga, experimente nossos produtos SNAB ou XC.  Oferecido em um estilo de montagem de rosca com flanges de montagem opcionais disponíveis.

Visão geral

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Especificações de montagem em rosca SN (unidades métricas)

Diam.
(mm)
Parafuso de avanço (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

Especificações de montagem em rosca SN (unidades imperiais)

Diam.
(pol.)
Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
.083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    

Destaques da montagem de rosca SN

  • Clássico com desempenho comprovado ao longo do tempo
  • Folga menor do que 0,010 polegada
  • Ideal para os que precisam de uma solução de parafuso de avanço de alto desempenho em uma dimensão compacta.
  • Eficiência e vida útil excelentes
back to top