Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Sendo parcialmente um rolamento linear e parcialmente um parafuso de avanço, o Glide Screw da Thomson combina as melhores funções destes produtos numa solução única e de fácil instalação.
Para além disso, o Glide Screw elimina os problemas de alinhamento e tem origem na tecnologia patenteada Lube-for-Life da Thomson. Estão ainda disponíveis configurações de grau alimentar, calor elevado e limpeza/aspiração do espaço. Se não encontrar um modelo padrão que satisfaça as suas necessidades, contacte a Thomson - personalizamos as nossas configurações mediante pedido.
Diâmetro | Avanço | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | polegada | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | .050 | .063 | .125 | .500 | 1.00 | |
4 mm | X | X | X | ||||||||
6 mm | X | X | X | ||||||||
10 mm | X | X | X | ||||||||
.188 pol | X | X | |||||||||
.250 pol | X | X | |||||||||
.375 pol | X | X | X |
O Glide Screw é o produto mais recente de uma linha de inovações revolucionárias da Thomson. A Thomson combinou as funções de um rolamento linear com as de um parafuso de avanço numa embalagem compacta. Veja este vídeo para saber de que é feito o Glide Screw e como este pode ajudá-lo a reduzir as dimensões do seu equipamento, a reduzir o tempo de inactividade e a diminuir os custos gerais de propriedade.
Os instrumentos de diagnóstico automatizados continuam ganhando importância nos laboratórios e hospitais de hoje. O espaço nessas instalações é reduzido, e o Glide Screw™ permite projetos mais compactos. Veja como o Glide Screw pode oferecer desempenho silencioso e sem manutenção, minimizando as chamadas de serviço e maximizando a disponibilidade do instrumento.
Glide Screw Brochure | 2858 KB | |
Glide Screw Brochure | 6491 KB | |
Glide Screw Brochure | 1658 KB | |
Glide Screw Brochure | 2006 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
Lead Screws | 1599 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].