Skip to content Skip to navigation
Usinados de precisão

Usinados de Precisão

Os parafusos de esferas usinados de precisão são fornecidos em uma gama completa de diâmetros, configurações de esferas e avanços, nos tipos com e sem pré-carga, em todos os invólucros padrão da indústria. Eles fornecem precisão e repetibilidade fidedignas a um preço econômico.  Incluem os retornos de esferas tangenciais, um projeto da Thomson que minimiza a deflexão recircular das esferas do rolamento, para uma operação mais macia e silenciosa.   Flanges padrão são oferecidas para muitos de nossos  modelos de porca esférica

Visão geral

Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Ferramenta de dimensionamento e seleção de parafusos esféricos e de avanço Linear MOTIONEERING® >

Especificações:

  Ponta (pol.)
0,05 0,062 0,125 0,20 0,25 0,413 0,473 0,50 0,66 1,00 1,50 1,875 2,00
Dia.
(pol.)
0,375     X                    
0,500       X       X          
0,631       X           X      
0,750       X       X          
0,875       X                  
1,000         X     X   X      
1,150       X                  
1,171           X              
1,500         X   X X   X   X X
2,000               X   X      
2,250               X   X      
2,500         X     X   X      
3,000                 X   X    
4,000                   X      

Destaques dos parafusos de esferas usinados de precisão

  • Na troca de sistemas de atuação convencionais (como parafusos acme, hidráulicos ou pneumáticos), os parafusos de esfera podem usar motores de acionamento mais baratos, reduzindo a necessidade de equipamento auxiliar
  • Cerca de 90% de eficiência com um coeficiente de fricção constante baixo
  • Precisão e repetibilidade fidedignas a um preço econômico
  • Geometria da ranhura da esfera de arco gótico prolonga a vida útil, reduz a folga e otimiza a dureza em montagens com pré-carga
  • Os kits de selo opcionais e blocos de suporte de extremidade aumentam  a vida útil
  • Disponível em uma gama completa de diâmetros, terminais e configurações de porcas, tanto tipos com e sem pré-carga
  • Comprimentos não padrão, disponíveis
Modelos CAD
2D/3D CAD Drawings
Ball Screw Assemblies
Ball Nuts
End Supports
Screws
Accessories
back to top