Skip to content Skip to navigation
Suportes de rolamento - Métrico

Suportes de Rolamento - Métrico

Os suportes de rolamento Thomson são um pacote completo para montagem única de conjuntos métricos de parafusos de esferas Thomson. Eles apresentam uma construção de aço robusta, baixo perfil e de projeto compacto. Ambas as configurações de montagem de base e de flange estão disponíveis - com rolamentos de contato angular duplo ou rolamento radial flutuante. Todos os suportes de rolamento Thomson estão disponíveis padronizados, com pré-montados e prontos para instalação imediata.

Visão geral

Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Especificações:

Parafusos de esferas Métrico
Diâmetro BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Especificações:

Parafusos de esferas série polegadas
Diâmetro x extremidade BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Destaques de suportes de rolamento

  • Construção em aço robusto
  • Perfil baixo, projeto compacto
  • Configurações de montagem de base ou de flange
  • Pré-montadas e prontas para instalação
  • Disponíveis padronizadas
back to top