Skip to content Skip to navigation

Pensando em mudar de um sistema hidráulico para um elétrico? Converse com um gerente de produto de atuadores da Thomson para saber mais.

Visão geral

Opções de atuadores lineares personalizados

Linear Actuator Customization

Otimize seu projeto com uma solução de atuador linear personalizado.

Saiba mais

O que são atuadores lineares?

Os atuadores lineares elétricos, que convertem o movimento rotativo de engrenagens e de um parafuso de avanço ou de esferas em movimento linear, fornecem uma alternativa mais limpa, segura, eficiente e econômica às soluções hidráulicas ou pneumáticas. A incorporação de atuadores lineares em máquinas elimina os riscos de colocar trabalhadores em situações perigosas e transforma processos manuais entediantes em processos automatizados.

Para que os atuadores lineares são usados?

O atuador linear é um dispositivo mecânico desenvolvido para converter o movimento rotativo em movimento linear. Ele é usado para mover ou controlar objetos em linha reta. Com capacidade de fornecer movimento preciso e controlado, os atuadores lineares desempenham um papel fundamental na melhoria da eficiência, da automação e da conveniência em uma ampla gama de setores. Eles são utilizados em automação industrial, manuseio de materiais, sistemas automotivos, tecnologia aeroespacial e até mesmo em produtos de consumo diário.

Como o atuador linear funciona?

O atuador linear geralmente é composto de um motor elétrico, um parafuso de avanço e uma porca ou um carro de transporte. Quando o motor gira, há a transferência do movimento rotativo ao parafuso, o que faz com que a porca ou o carro de transporte se movimente ao longo do parafuso. Esse deslocamento linear permite a extensão ou retração do atuador, dependendo da direção de rotação do motor. Isso permite que o atuador forneça movimento linear preciso e controlado para diversas aplicações em setores como automação e sistemas automotivos.

Como escolher o atuador linear certo?

Escolher o atuador linear mais adequado para os requisitos da sua aplicação envolve diversos fatores importantes:

  • Capacidade de carga: determine a capacidade de carga e a força necessárias para o movimento na sua aplicação.
  • Velocidade e distância: considere a velocidade e a distância de deslocamento necessárias, bem como as eventuais limitações de espaço.
  • Fonte de energia: avalie as opções de fonte de energia, como CA ou CC, e os requisitos de tensão.
  • Controle: determine as opções de controle desejadas, sejam elas manuais ou automatizadas.
  • Ambiente: avalie as condições do ambiente, como temperatura e nível de umidade, para garantir a durabilidade o atuador escolhido.

Por que escolher os atuadores lineares Thomson?

Por mais de 50 anos e em várias aplicações, como máquinas agrícolas, manuseio de materiais, dispositivos médicos, automação de fábrica, entre outros, os potentes atuadores lineares elétricos Thomson estabelecem o padrão do desempenho de serviço pesado de longa duração. Construídos com componentes robustos de alta qualidade, esses atuadores lineares de 24 V e 12 V não exigem manutenção, não vazam fluidos e são simples de integrar aos processos de automação existentes. Nossos atuadores lineares "inteligentes" de serviço pesado foram integrados a uma placa de circuito impresso para fornecer opções de controle avançadas e desempenho aprimorado.

Otimize seu projeto com um atuador linear elétrico personalizado.

Quando nossa ampla seleção de atuadores lineares não atender aos requisitos de sua aplicação, engenheiros experientes da Thomson podem trabalhar ao seu lado para personalizar seu atuador para atender às suas especificações. As opções para sua solução personalizada podem incluir controlabilidade aprimorada, recursos de sincronização, comprimento de curso, tensão, comunicação de barramento e muitos outros.

Onde você pode começar?

A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:

Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!

Literatura

Referências sobre os atuadores lineares

Folhetos

Electrak HD Atuadores lineares elétricos 1833 KB Email
Electrak HD Atuadores lineares elétricos 2895 KB Email
Electrak HD Atuadores lineares elétricos 2856 KB Email
Electrak HD Atuadores lineares elétricos 2909 KB Email
Electrak HD Atuadores lineares elétricos 2863 KB Email
Electrak HD Atuador linear 3092 KB Email
Electrak HD atuadores lineares elétricos 2980 KB Email
带后部安装法兰的Electrak® HD 1460 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure 12211 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure 12511 KB Email
Electrak HD Linear Actuators - Tested to Endure! 1783 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak LL atuadores lineares elétricos 1260 KB Email
Electrak LL atuadores lineares elétricos 1909 KB Email
Electrak LL atuadores lineares elétricos 2011 KB Email
Electrak LL atuadores lineares elétricos 13658 KB Email
Electrak MD atuadores lineares elétricos 2298 KB Email
Electrak MD atuadores lineares elétricos 3082 KB Email
Electrak MD Atuadores lineares elétricos 3085 KB Email
Electrak MD Atuadores lineares elétricos 2551 KB Email
Electrak MD atuadores lineares elétricos 3158 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 631 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 2016 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 2018 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 2675 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 2530 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 2493 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 2487 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 2670 KB Email
Atuador de aceleração Electrak 2508 KB Email
Electrak XD Atuadores lineares elétricos 2843 KB Email
Electrak XD Atuadores lineares elétricos 4157 KB Email
Electrak XD Atuadores lineares elétricos 4125 KB Email
Electrak XD Atuadores lineares elétricos 4158 KB Email
Electrak XD Atuadores lineares elétricos 4208 KB Email
Electrak XD Atuadores lineares elétricos 4179 KB Email
Electrak XD Atuadores lineares elétricos 3819 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3088 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4247 KB Email
H-Track Atuador linear eletro-hidráulico 2079 KB Email
H-Track Atuador linear eletro-hidráulico 2650 KB Email
H-Track Atuador linear eletro-hidráulico 2741 KB Email
H-Track Atuador linear eletro-hidráulico 1460 KB Email
H-Track Atuador linear eletro-hidráulico 1461 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1800 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1801 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 811 KB Email
Smart Actuation 2298 KB Email
Smart Actuation 3497 KB Email
Smart Actuation 2292 KB Email
Smart Actuation 2456 KB Email
Smart Actuation 2530 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1807 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 2332 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 487 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 219 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email

Manuais

AC-063 Actuator Control Installation 76 KB Email
AC-247 ELS Actuator Control Installation 134 KB Email
DCG Actuator Control Installation 109 KB Email
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation 143 KB Email
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual 2222 KB Email
Electrak 100 Series Installation & Operation Manual 1668 KB Email
Electrak E150 Series Installation & Operation Manual 520 KB Email
Electrak 205 Series Installation & Operation Manual 1695 KB Email
Electrak 205 Actuator Repair Kit Installation & Operation 556 KB Email
Electrak GX Instruções de montagem e instalação 730 KB Email
Electrak GX Instruções de montagem e instalação 730 KB Email
Electrak GX Instruções de montagem e instalação 830 KB Email
Electrak HD Instruções de montagem e instalação 1985 KB Email
Electrak HD Instruções de montagem e instalação 1945 KB Email
Electrak HD Instruções de montagem e instalação 2248 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Manual 2187 KB Email
Electrak HD Instrukcja montażu i instalacji 2244 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Actuator Manual 2941 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1580 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1580 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1795 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1764 KB Email
Electrak LL Instruções de montagem e instalação 1657 KB Email
Electrak LL Instruções de montagem e instalação 1657 KB Email
Electrak LL Instruções de montagem e instalação 1745 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1033 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1036 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1051 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Manual 814 KB Email
Electrak PPA-AC/DC Installation 1450 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 697 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 698 KB Email
Electrak E050-Q050 Installation Manual 81 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
LoadMaster 80 Actuator Installation 304 KB Email
Magnetic Sensor Installation 457 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual 404 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 807 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
Localizar um produto
Cansado de problemas hidráulicos?

Fale com um especialista da Thomson sobre a conversão de seus designs de máquina para sistemas elétricos

Clique aqui
Conversão hidráulica ILA
Modelos CAD
Modelos interativos 2D/3D de atuadores lineares
ATUADORES LINEARES WARNER
Atuadores Lineares Electrak XD
Atuadores Lineares Electrak HD
Electrak MD
Electrak LL
Electrak Throttle Atuadores Lineares
Atuadores Lineares Max Jac
ATUADORES LINEARES CC
Atuadores Lineares CA
ATUADORES LINEARES NÃO ACIONADOS
ATUADORES LINEARES DE UNIDADES SEM HASTE (LOADMASTER LM80)
ATUADORES ROTATIVOS
PRODUTOS ATUADORES LINEARES LEGADO
back to top