Skip to content Skip to navigation

Começando com o controle de acionadores de acessórios em tratores de jardim e equipamento de fazenda e aumentando para abarcar aplicações desde um simples controle remoto a um controle preciso complexo, nossa experiência em atuadores lineares se estende por mais de quatro décadas.

Por quê atuação elétrica? Os atuadores elétricos são mais efetivos referente a custo do que seus contrapartes hidráulicos e pneumáticos. Os atuadores elétricos se beneficiam de uma transmissão de potência mais limpa, simples e mais eficiente do ponto de vista de energia. A integração com atuadores elétricos é mais fácil com controles programáveis, e a manutenção é minimizada sem que haja a substituição de peças e a lubrificação necessária, exceto em condições extremas.

Os atuadores industriais elétricos são atuadores elétricos que operam em aplicações típicas de loop de corrente aberto alimentadas por 12, 24, 36 VDC ou 115, 230, 400 VAC. Um atuador linear é excelente para equipamentos agrícolas, de construção, mineração e industriais que controlam assentos, toldos, portas, coberturas, válvulas e muitos outros dispositivos. Nossos atuadores lineares são ideais para equipamentos médicos, de ginástica, para escritórios, de entretenimento e equipamentos marítimos.

  • Nossa série Electrak de atuadores lineares utiliza um projeto haste-compressão que tem comprimentos de até 914 mm (36 pol) com capacidade de força de carga dinâmica de até 6800 N (1500 lbf). Os tipos de parafusos incluem de esferas, de ápice e sem fim com montagem manilha ou munhão.
  • Atuadores lineares de colunas de elevação são unidades verticais auto-suportadas usadas primariamente em ambientes médicos e de escritório como cadeiras dentárias, mesas de computador ajustáveis, cadeiras de rodas, e equipamento de ginástica.
  • Os deslizadores de atuador sem haste vem em unidades verticais ou horizontais incorporando um projeto T-slot para aplicações tipo carro lateral, incluindo equipamento médico e de escritório onde é requerido elevar cargas laterais.

Descubra mais sobre nossos atuadores lineares >>

Atuadores lineares de precisão são cilindros de atuação elétricos, que operam em sistemas de loop fechado AC com controle de acionamento. Nossa série ECT de atuadores lineares é projetada especificamente para aplicações de alta precisão haste-compressão onde a precisão de posicionamento, alta velocidade e força são necessárias. As opções de motor de atuador elétrico incluem trifásico servo AC e trifásico de indução com correia paralela, engrenagem paralela, ou montagem de acionamento direta em série.

Descubra mais sobre nossos Atuadores lineares de precisão >>

Electrak DC Actuators

Thomson offers Electrak® Linear Actuators in DC power versions. With added features and performance capacity, these products follow the quality reputation of our previous designs. From standard to customizable stroke lengths, clevis to trunnion mounts, ball or acme screw drives, and a variety of DC control options, Thomson can provide a fit for just about any application requirement.

Electrak DC electric linear Actuators

Electrak AC Actuators

Thomson offers Electrak® Linear Actuators in AC power versions. With added features and performance capacity, these products follow the quality reputation of our previous designs. From standard to customizable stroke lengths, clevis to trunnion mounts, ball or acme screw drives, and a variety of AC control options, Thomson can provide a fit for just about any application requirement.

Electrak AC electronic actuators

Electrak Non-Driven Actuators

Electrak® Non-Driven actuators are designed for customers who either desire to select their own actuation motor system or have an application need for synchronous operation of multiple actuators. Synchronous operation kits and other accessories are also available for interconnectivity of multiple units.

Electrak non-driven electrical actuators

Lifting Columns

Thomson Lifting Columns are designed with the same care and expertise as Thomson's industry-leading series of linear actuators. During the development process, our focus was on space saving, modern design, high performance, and safe operation. Along with our maintenance free life, easy installation, and light weight envelope, these lifting columns are a first choice for domestic, medical, and work place applications.

Lifting columns electronic actuators

Rodless Linear Actuators

Rodless actuators are uniquely designed for quiet operation and suitable for indoor domestic and medical environments. With easy installation by means of a T-slot design throughout its travel, this actuator incorporates a DC motor and gearbox assembly providing movement to the carriage using either a ball or lead screw drive. It consists of an extruded anodized aluminum profile and is available in both vertical and horizontal models.

rodless electrical actuators

What are Precision Linear Actuators?

Precision Linear Actuators are electric actuators cylinders operating in AC closed loop systems with drive control. Our ECT Series of linear actuators is specifically designed for high-precision, push-rod applications where positioning accuracy, high speed and high force capacities are a must. The electric actuator motor options include 3-phase AC servo and 3-phase induction with parallel belt, parallel gear, or direct drive inline mounting. Our selection of precision linear actuators also includes the PC Series linear actuators, and the T-Series linear actuators.

PC-Series™ Precision Linear Actuators

Thomson PC Series electric actuators are designed to deliver superior performance while saving you time and money with easy product sizing and selection, quick and reliable installation, and reduced maintenance. Customize your solution and select from the longest stroke lengths available in the industry, and utilize a plug and play mounting solution that accommodates more than 600 motor types and sizes. The exceptional power density of the PC Series allows you to build a quieter, more compact machine.

PC Series high speed linear actuator

T-series electrical actuator

The proven design of the T series precision linear actuators has found its way into thousands of applications throughout the world. Precision-rolled ball screws provide smooth motion, accurate positioning and quiet operation while the slide guide bushings and the rugged exterior design allows it to be used in the thoughest applications. The T series combines durability, performance and ease-of-use with a large selection of factory-engineered options and accessories. Regardless of the environment or requirement, we can customize our standard models to fit just about any application.

T-series electrical actuator

ECT-Series Precision Linear Actuators

Thomson's ECT Series of Precision Linear Actuators are our highest performing line of electric cylinder systems. Designed for the most demanding applications, the ECT Series is ideal when powerful performance over a long life cycle is required. With a full complement of drive controls, accessories, options, and mounting types, these systems are adaptable to just about any application environment. As a better choice over hydraulic or pneumatic equivalents, the ECT Series are simpler to install, maintain, and control. This family comes in two different sizes mating our traditional T-Series T90 and T130 actuators with both AC servo and 3Φ AC induction motor configurations.

ECT series electrical actuator
back to top