Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak PPA-DC

Atuadores Electrak PPA-DC

Os atuadores Pak de desempenho Electrak PPA-DC são fortes, unidades de trabalho pesado para executar em altos ciclos de trabalho.  Incorporando um sistema de acionamento de parafuso de esfera altamente eficiente, esses atuadores são projetados para aplicações móveis com uma vasta seleção de opções e montagem padrão munhão.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho PPA-DC
Voltagens de entrada (VDC) 12, 24, 36 e 90
Comprimento de percurso máximo: mm (pol) 915 mm (36 pol)
Carga dinâmica máxima:  N (lbf) 6670 (1500)
Carga estática máxima:  N (lbf) 13350 (3000)
Velocidade máxima sem carga:  mm/s (pol/s) 32 (1.26)
Velocidade máxima à plena carga:  mm/s (pol/s)  28 (1,10)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 30%
Tipo de parafuso  Esfera
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de proteção IP52
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para seleção adequada

Características Electrak PPA-DC

  • Montagem de munhão a engate
  • Freio de retenção
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de percurso médio/final
  • Chave térmica de auto inicialização para proteção do motor
  • Terminais aéreos
  • Certificado CE

Opções Electrak PPA-DC

  • Sensores de posicionamento de efeito Hall
  • Chaves fim de curso
  • Realimentação do codificador
  • Foles de proteção
  • Ultrapassagem manual
back to top