Skip to content Skip to navigation

Paletização de Contêiner de Alimentos

Paletização de Contêiner de Alimentos

A indústria de alimentos exige bastante do equipamento de manipulação de material. Condições adversas são encontradas em locais de laticínios, padarias, cervejarias, isso significa que o equipamento fica muitas vezes exposto a temperaturas extremas, além de água, umidade, sujeira e produtos de limpeza. Além disso, o equipamento deve ser rápido e preciso para acompanhar a velocidade das linhas de produção, mas também deve ser fácil de limpar e fácil de fazer manutenção para não contaminar o meio ambiente ou os alimentos. Seja qual for o desafio de manuseio do seu produto alimentício, a Thomson tem os produtos certos e sabe como executar o trabalho que precisa.

Sistemas de unidades lineares

Poucos sistemas de unidades lineares oferecem a variedade de tamanhos e de tecnologias como a Thomson. Criamos sistemas especificamente projetados e construídos para fornecer o tipo de desempenho, durabilidade e segurança necessários para sua aplicação específica.

Atuadores lineares de precisão

Substituir soluções hidráulicas e pneumáticas por atuadores lineares de precisão elétricos proporciona maior velocidade, melhor precisão, melhor controle, menor ruído e redução do consumo de energia.

Redutores planetários AquaTrue de mícron

A série AquaTrue foi projetada especificamente para a indústria de processamento de alimentos, tem a precisão e a resistência necessárias para o desempenho ideal. A grande variedade de relação de engrenagens e os tamanhos da estrutura fazem a AquaTrue ser fácil de ser implementada na maioria dos tipos de máquinas.

back to top