Skip to content Skip to navigation

Manuseio de material

Manuseio de material

Melhor, mais rápido, mais inteligente

Os produtos da Thomson sabem como ajudá-lo a projetar um equipamento que seja melhor, mais rápido, mais inteligente.

No ambiente de produção atual, mover o material rapidamente, com precisão e eficiência é um grande desafio. Usar os produtos ideais de controle de movimento pode ajudar seus clientes a economizarem tempo e dinheiro, dando a você uma vantagem competitiva.

Componentes competitivos da Thomson:

1) Produtos superiores - Nós temos a seleção mais ampla e estamos prontos para fornecer soluções padrão, soluções de padrão modificado e soluções personalizadas completas. Nossos projetos, fabricam e melhoram:

  • Atuadores de haste e sem haste lineares
  • Guias e rolamentos lineares (circulares e de trilho quadrado)
  • Fusos de esfera e de avanço
  • Sistemas deslizantes e lineares
  • Redutores planetários verdadeiros
  • Embreagens de fricção e mola, freios e resolvedores

2) Tecnologia superior - A Thomson fornece com sucesso componentes e soluções para aplicações de manuseio de materiais a empresas nos setores automotivo, aeroespacial, alimentação, assistência médica e muitas outras indústrias. Todos são construídos com a mesma qualidade e desempenho que fez da Thomson líder mundial em movimento. Desfrute de tranquilidade ao longo da vida de produção do seu equipamento de manuseio de materiais com componentes Thomson.

3) Soluções de projetos independentes - Nossa linha incomparável incentiva projetos que não sejam comprometidos - assegurando nosso compromisso com soluções totalmente agnósticas. Temos uma capacidade enorme de testar suas aplicações de perfis de carga e de movimento para desenvolver as melhores soluções, temos mais de 60 anos de experiência em projetos padrão, com padrão modificado, e projetos personalizados completos.

  • Produtos sem configuração para acelerar a colocação no mercado e a rentabilidade
  • Conversão do atuador elétrico do hidráulico ou pneumático
  • Ferramentas de seleção e dimensionamento on-line

Integre nossa especialidade no processo do seu projeto

Quando os engenheiros experientes da Thomson contribuem no início do processo do seu projeto, você obtém um melhor desempenho da máquina, vida útil e custo. Eleve nossa capacidade de análise, de modificações e de soluções transparentes. Aproveite a padronização inteligente que fornece a você mais liberdade e maior velocidade no mercado. E fique tranquilo ao saber que os resultados possivelmente serão excelentes. Aqui estão alguns dos pontos-chave:

  • Nós desenvolvemos
    plataformas padrão que fazem qualquer projeto ser facilmente personalizável.
  • Nós produzimos
    produtos que não precisam de configuração para levar nossos clientes ao mercado de forma mais rápida e rentável.
  • Nós testamos
    amplamente o equipamento do seu cliente para permitir a avaliação de nossos produtos em suas aplicações.

Junte alguns desses avanços do processo com nossos componentes altamente comprovados, altamente projetados e sistemas pré-montados, e você terá otimizado seu projeto da máquina de processamento de alimentos.

Nós participamos de uma grande variedade de aplicações

  • Caminhões AGV
  • Equipamento de armazenamento automático
  • Sistemas de transporte
  • Elevadores
  • Melhorias ergonômicas
  • Equipamento de extração
  • Equipamento de alimentação
  • Empilhadora
  • Auxiliares de elevação
  • Manipuladores
  • Sistemas de elevação e suspensão
  • Elevadores de pacientes
  • Paletizadores
  • Manipulador
  • Robóticos
  • Melhorias de segurança
  • Equipamento de armazenamento
  • Equipamento de transporte
  • Manuseio de equipamento de bagagens de aeroporto

Aplicações

Manuseio de asas de aeronaves

Poucas indústrias decidem manusear certos sistemas como a construção de aeronaves. O manuseio de objetos muito grandes e pesados exige extrema precisão...

Manuseio da linha de montagem do motor

Uma linha de montagem exige um fluxo constante de materiais para os pontos de montagem específicos ao longo da linha. Um sistema de transportador aéreo é uma s...

Módulo de elevação vertical – Armazenamento automático

Mover materiais dentro e fora do armazenamento pode muitas vezes criar grandes desafios logísticos. Na verdade, simplesmente encontrar o item certo no momento certo pode ser...

Paletização de contêiner de alimentos

A indústria de alimentos exige bastante do equipamento de manipulação de material. Condições adversas são encontradas em locais de latic&i...

Transporte do chassi do carro

As soluções de manuseio de materiais, às vezes envolvem reunir células de produção que não podem ser colocadas adjacentes umas &agr...

Caminhões e auxiliares de elevador móvel

Caminhões e auxiliares de elevação móveis executam uma grande porcentagem do material de manipulação em oficinas modernas. As aplica&ccedi...

back to top