Skip to content Skip to navigation

Processamento de alimentos

Aplicação Design Desempenho

A Thomson aperfeiçoa cada passo do desenvolvimento de equipamentos de processamento de alimentos duráveis.

Sua engenharia não está completa até entender como a Thomson pode contribuir para melhorar o movimento em equipamentos de processamento de alimentos. A Thomson tem décadas de experiência no fornecimento de componentes tecnologicamente superiores que permitem a flexibilidade da aplicação enquanto promovem a eficiência da produção. Nós também agilizamos o processo de abastecimento de componentes que são confiáveis pela duração, capacidade de lavagem, resistência à corrosão e desempenho.

Componentes competitivos da Thomson:

1) Produtos superiores - Nós temos a seleção mais ampla e padrão reconhecido, padrão modificado e soluções personalizadas completas.

  • Rolamentos lineares, haste e guias
  • Parafusos de esfera e de avanço
  • Mesas deslizantes lineares e sistemas
  • Linear e atuadores lineares de precisão
  • Redutores planetários verdadeiros
  • Embreagens e freios

2) Tecnologia superior - Nossos produtos apresentam o desempenho prometido e excedem em qualidade e duração.

  • Resistem a limpeza cáustica e ao uso exigido sem corrosão pelo uso de 300-graus (303, 304, 316) inoxidáveis, revestimentos UHMW, Armoloy e muitas outras opções
  • Fornecem 120 psi de avaliação do pulverizador de cumprimento de limpeza
  • Grau-alimentos Lubrificação permanente >

3) Soluções de projetos independentes - Nossa linha incomparável incentiva projetos que não sejam comprometidos - assegurando nosso compromisso com soluções totalmente agnósticas. Temos uma capacidade enorme de testar suas aplicações de perfis de carga e de movimento para desenvolver as melhores soluções, temos mais de 60 anos de experiência em projetos padrão, com padrão modificado, e projetos personalizados completos.

  • Produtos sem configuração para acelerar a colocação no mercado e a rentabilidade
  • Conversão do atuador elétrico do hidráulico ou pneumático
  • Ferramentas de seleção e dimensionamento on-line

Integre nossa especialidade no processo do seu projeto:

Quando os engenheiros experientes da Thomson contribuem no início do processo do seu projeto, você obtém um melhor desempenho da máquina, vida útil e custo. Eleve nossa capacidade de análise, de modificações e de soluções transparentes. Aproveite a padronização inteligente que fornece a você mais liberdade e maior velocidade no mercado. E fique tranquilo ao saber que os resultados possivelmente serão excelentes. Aqui estão alguns dos pontos-chave:

  • Nós desenvolvemos
    plataformas padrão que fazem qualquer projeto ser facilmente personalizável.
  • Nós produzimos
    produtos que não precisam de configuração para levar nossos clientes ao mercado de forma mais rápida e rentável.
  • Nós testamos
    amplamente o seu equipamento para permitir a avaliação de nossos produtos em sua aplicação.

Junte alguns desses avanços do processo com nossos componentes altamente comprovados, altamente projetados e sistemas pré-montados, e você terá otimizado seu projeto da máquina de processamento de alimentos.

Nós participamos de uma grande variedade de aplicações

  • Acumuladores
  • Enchedor de sacolas
  • Misturadores
  • Enchedor de cápsulas
  • Cortadores
  • Transportadores
  • Panelas
  • Enchedor de copos
  • Cortadores
  • Separadores de ossos
  • Basculantes
  • Elevadores
  • Extrusoras
  • Enchedores
  • Moldagem, preenchimento e vedação
  • Comutador de calor
  • Injetores
  • Carregadores
  • Manuseio de materiais/paletizadores
  • Processamento de carne
  • Misturadores
  • Fornos
  • Formadores
  • Manipulador
  • Máquinas de embalagens
  • Prensadores/cortadores
  • Balanças
  • Separadores
  • Cortadores

Aplicações

Robô de pão

Robôs de embalagem de dois eixos realizam um trabalho considerável na montagem e na embalagem de itens de panificação, cereais de caixa, laticínio...

Espeto/montagem

Os componentes e soluções da Thomson brilham nas aplicações de alto rendimento e nas de eixos múltiplos, como as linhas de montagem de espetos. U...

Máquina automática de venda de alimentos

Os atuadores de vários tamanhos, parafusos de esfera, redutores e sistemas de movimento linear completos se juntam para controlar os múltiplos estágios desta a...

Prensagem de alimentos

As aplicações de prensagem de alimentos podem empregar vários componentes da Thomson e soluções totalmente modificadas. O mecanismo de prensagem...

Separador

Estas máquinas de posicionamento pesadas promovem a segurança necessária ao manipular o trabalho duro de posicionar as carcaças para a desossa. Nesta ap...

back to top