Skip to content Skip to navigation

Seletores de Produto Thomson

Rolamentos Lineares

Mais de nove famílias diferentes de rolamentos lineares e acessórios para rolamentos lineares, todos de ponta

Conjunto de Eixos Linear Race

O conjunto de eixos Thomson vem em diferentes tipos de material e diâmetros, configurados

Guia Linear: Trilhos do Perfil

Guias lineares de rolamento e esfera de trilho de perfil 500 da próxima geração, AccuMini, miniatura compacta

Guia Linear: Eixos Retificados

Super Smart Ball Bushing, blocos de suporte de extremidade de eixo LinearRace 60 case, alumínio ou ferro rígido

Glide Screws

Parte rolamento linear, parte parafuso de avanço, a Thomson combina os melhores recursos desses produtos...

Fusos de Avanço

Diversos tipos de parafuso, esfera com solo de precisão ou ranhura helicoidal laminada, trapezoidal, esfera

Parafusos esféricos

Escolha entre uma variedade de estilos de porcas de parafuso esférico, incluindo com flange, rosca e arredondadas.

Kademe Motoru Lineer Aktüatörleri

Üç temel konfigürasyonda olabilirler: döner vida (MLS), döner somun (MLN) ve aktüatör (MLA).

Ranhuras da Esfera

O sistema de ranhura de esfera de precisão da Thomson conta com movimento antifricção linear de alta velocidade em alto

Atuadores Lineares

Comprimentos de curso padrão e personalizáveis, modelos CC e CA com uma ampla seleção de controles

Atuadores Lineares de Precisão

Sistemas de alta precisão com montagem paralela e em linha

Engrenagens de Fuso sem-fim

As torneiras de parafuso sem-fim da série Thomson MULI® e JUMBO® oferecem confiabilidade no uso e versatilidade

Colunas de Elevação

As colunas de elevação têm suporte próprio e ajuste de altura, perfeitas para casa, médicos

back to top