Skip to content Skip to navigation

Przegląd

Thomson Precision Balls

Thomson Precision Balls od ponad 60 lat jest liderem w dostarczaniu standardowych kulek precyzyjnych, precyzyjnych łożysk kulkowych i wyjątkowych kulek ze stali szlachetnej do specjalnych zastosowań. Dlaczego kulki precyzyjne Thomson? Trzy odpowiedzi: nasza różnorodność kulek precyzyjnych, nasza technologia precyzyjnych łożysk kulkowych oraz kulki z jakościowej stali szlachetnej.

Typy kulek precyzyjnych firmy Thomson:

  • Kulki precyzyjne o charakterystycznym kształcie, między innymi kulki płaskie, przycinane poprzecznie, stożkowe i igłowe, stosowane głównie jako hartowane narzędzia do polerowania i kształtowania.
  • Wiercone precyzyjne łożyska kulkowe we wszystkich wymiarach, głębokościach otworów (wraz z otworami przelotowymi), średnicach i materiałach.
  • Powlekane kulki precyzyjne ze stali szlachetnej umożliwiają poprawę niektórych właściwości fizycznych, takich jak twardość, odporność na korozję, tłumienie hałasu oraz cechy elektryczne.
  • Precyzyjne kulki wydrążone to najbardziej potrzebne zastosowania, gdzie istotny jest jak najmniejszy ciężar.

Typy precyzyjnych łożysk kulkowych oraz technologii kulek ze stali szlachetnej firmy Thomson, które poprawiają naszą jakość:

  • Laboratorium kalibracyjne z certyfikatem A2LA oferuje efektywną, wydajną i dokładną kalibrację, aby zapewnić regularność kształtów w naszych kulkach precyzyjnych.
  • Produkujemy podzespoły montażowe, między innymi kompleksowe rozwiązania z zakresu kulek ze stali szlachetnej. W naszych wielkopowierzchniowych zakładach możemy przygotować bardzo szybko prototypy kulek ze stali szlachetnej.
  • Zespoły przenoszące ze stali szlachetnej są najczęściej stosowane do pomocy w transporcie różnych przedmiotów i można je znaleźć w systemach obróbki materiałów.
  • Wszystkie kulki precyzyjne i kulki ze stali szlachetnej posiadają gwarancję, że spełniają lub przewyższają standardy organu American Bearing Manufacturers Association (ANSI/ABMA std. 10-1989).
  • Certyfikat QA-9000 i ISO 9002.

Kulki precyzyjne firmy Thomson produkowane są między innymi (najczęściej) z poniższych materiałów:

  • Kulki odgazowane próżniowo z chromowanej stali szlachetnej (AISI E52100) mają powierzchnię pozbawioną chropowatości, dużą twardość i wysoki stopień obciążenia - są więc doskonałe w przypadku materiałów topionych próżniowo z elektrodą topliwą.
  • Kulki ze stali szlachetnej (AISI typ 440C) zapewniają największą twardość i powierzchnię pozbawioną chropowatości, a także dostępne są z materiałów podwójnie topionych próżniowo.
  • Kulki ze stali szlachetnej (AISI typ 302/316) nie są utwardzane w stanie wyżarzonym, dlatego ich twardość jest w każdym punkcie jednakowa (pomiar na powierzchniach równoległych) i z reguły jest to Rockwell "C" 25 do 39†. Dostępna jest również wersja z twardością w stanie wyżarzonym Rockwell "B" 75 do 90†.

 

Find a Part

Material

Diameter

Grade

Gauge

As always, if you’re unable to locate the actual diameter, material, grade, or specification here our website, Customer Service would be happy to check our full inventory for you or create a quote for custom material. Since we manufacturer in the USA, we can have your custom product shipped typically in 4 week but as little as a week.

Locate Representative

LOCATE REPRESENTATIVE

Click a state to begin.

back to top