Skip to content Skip to navigation
Jednostki liniowe WH (SPEEDLine)

Jednostki liniowe WH (SPEEDLine)

Prowadnica pozycjonująca WH SPEEDLine jest zminiaturyzowaną wersją jednostki liniowej zaprojektowaną do bardzo niewielkich i kompaktowych zastosowań. Dzięki konstrukcji zapewniającej niski współczynnik tarcia, w prowadnicach tych można łatwo zastosować mniejsze silniki. Gumowe wycieraczki chronią mechanizm przed zanieczyszczeniami, wydłużając okres użytkowy urządzenia.

Przegląd

Dane techniczne modeli WH (SPEEDLine):

Dane techniczne / rozmiar wału WH50 WH80 WH120
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 50 x 50 (2,0 x 2,0) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 110 (4,7 x 4,3)
Rodzaj pasa 16ATL5 32ATL10 50ATL10
Maks. długość suwu: mm (cale) 3000 (118) 11 000 (433) 11 000 (433)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 6,5 (256) 10 (394) 10 (394)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 3250 (54) 3000 (50) 2308 (39)
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od 0 do 80
(od 32 do 176)
od 0 do 80
(od 32 do 176)
od 0 do 80
(od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx):
N (funt-siła)
670 (151) 2700 (607) 5000 (1124)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy):
N (funt-siła) całe urządzenie
415 (93) 882 (198) 4980 (1120)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz):
N (funt-siła) całe urządzenie
730 (164) 2100 (472) 9300 (2091)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx):
Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie
16 (142) 75 (664) 500 (4425)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My):
Nm (funt-siła/cal)
87 (770) 230 (2036) 930 (8231)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz):
Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie
50 (443) 100 (885) 500 (4425)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 150 (34) 500 (112) 700 (157)
Maks. siła wału napędowego (Mta):
Nm (funt-siła/cal)
17 (151) 100 (885) 200 (1770)
Średnica koła pasowego: mm (cale) 38,2 (1,5) 63,66 (2,5) 82,76 (3,3)
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) 120 (4,7) 200 (7,9) 260 (10,2)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

3,50 (7,7)
0,44 (1,0)
0,90 (2,0)

8,63 (19,0)
0,93 (2,1)
2,75 (6,1)

17,0 (37,5)
1,64 (3,6)
5,50 (12,1)

Najważniejsze cechy modeli WH (SPEEDLine):

  • Regulacja naprężenia pasa
  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Niewielkie rozmiary
  • Cztery wsporniki montażowe KAO
  • Montaż wielokierunkowy
  • Centralny układ smarowania
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top