Skip to content Skip to navigation

Jednostki liniowe z rodziny Movopart są doskonałe do ekonomicznych rozwiązań w zakresie transportu oraz do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Z uwagi na dwie opcje napędowe (pas i napęd śrubowo-toczny) oraz dwie opcje prowadzenia (ślizgowe i kulkowe) jednostki te są niezwykle wszechstronne. Prowadzenie ślizgowe wykorzystuje ekonomiczny system łożysk, który jest odpowiedni w przypadku środowisk wymagających zmywania. Łożyska prowadzenia kulkowego są wykorzystywane głównie w przypadkach zwiększonego obciążenia oraz wysokiego zapotrzebowania na prędkość i/lub sztywność.

Przegląd

MG-K (Movopart): Jednostki liniowe o napędzie śrubowym z prowadzeniem ślizgowym

Jednostki o napędzie śrubowo-tocznym z ekonomicznym systemem łożysk, doskonałe do zastosowań transportowych i/lub w środowiskach wymagających łagodnego zmywania.

MG-B (Movopart): Jednostki liniowe o napędzie pasowym z prowadzeniem ślizgowym

Jednostki o napędzie pasowym z ekonomicznym układem łożysk, doskonałe do zastosowań o wysokiej długości i/lub w środowiskach wymagających intensywnego zmywania.

MF-K (Movopart): Jednostki liniowe o napędzie śrubowym z prowadzeniem kulkowym

Jednostki o napędzie śrubowo-tocznym z systemem łożysk na profilowanej prowadnicy szynowej, stworzone do zastosowań przy wysokim naporze i obciążeniu momentem.

MF-B (Movopart): Jednostki liniowe o napędzie pasowym z prowadzeniem kulkowym

Jednostki o napędzie pasowym z systemem łożysk na szynie profilowanej, doskonałe do zastosowań wymagających połączenia sztywności oraz wysokiej długości i/lub prędkośc...

Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
back to top