Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemów liniowych MS (MicroStage)

Urządzenia systemów liniowych MS (MicroStage)

Ultrakompaktowe liniowe stoły ślizgowe MicroStage MS firmy Thomson są jednymi z najmniejszych, najtańszych i najlżejszych systemów kulkowych dostępnych obecnie na rynku. Konstrukcja prowadnicy opiera się technologii Super Ball Bushing® firmy Thomson i jest idealna do automatyzacji w niewielkiej przestrzeni.

Przegląd

Dane techniczne modeli MS (MicroStage):

Dane techniczne / rozmiar wału MS25 MS33
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm 50 x 25 60 x 33
Rodzaj śruby śruba pociągowa śruba pociągowa
Maks. długość suwu: mm (cale) 705,5 (27,8) 704 (27,7)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 0,85 (33,5) 1,02 (40,2)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Dokładność: mm/300 mm (cale/12 cali) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min 2000 2000
Zakres temperatur: °C (°F) od -20 do 80
(od -4 do 176)
od -20 do 80
(od -4 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne Fx: N (funt-siła) 17,8 (4,0) 80,1 (18,0)
Maks. obciążenie dynamiczne Fy: N (funt-siła) 100 (22,5) 150 (33,7)
Maks. obciążenie dynamiczne Fz: N (funt-siła) 100 (22,5) 150 (33,7)
Maks. moment
obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal)
1,4 (12,4) 2,8 (24,8)
Maks. moment
obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal)
1,3 (11,5) 2,5 (22,4)
Maks. moment
obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal)
2,7 (23,9) 5,1 (45,1)
Maks. siła wału napędowego: N (funt-siła) 222 (49,9) 222 (49,9)
Maks. moment obrotowy
wału napędowego: Nm (funt-siła/cal)
0,08 (0,71) 0,43 (3,81)
Średnica śruby pociągowej: mm (cale) 6,35 (0,25) 9,53 (0,38)
Skok gwintu śruby pociągowej:

skok w calach (in)

skok w jednostkach metrycznych (mm)

0,025, 0,05, 0,062, 0,2, 0,25
0,5, 1,0, 1,5, 2,3

1,5, 2, 3

0,0625, 0,1, 0,125, 0,2
0,375, 0,5, 1,0, 1,2

2
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

0,47 (1,04)
0,18 (0,40)
0,07 (0,15)

0,69 (1,52)
0,31 (0,68)
0,12 (0,27)

Najważniejsze cechy modeli MS (MicroStage):

  • Podwójny zespół szyny LinearRace
  • Unikalna konstrukcja segmentu łożyska
  • Zintegrowana śruba z nakrętką kulkową lub pociągowa
  • Ultrakompaktowe
  • Kompletne rozwiązanie osi
  • Solidne, ale lekkie
  • Elastyczna konfiguracja do montażu
  • Niskie tarcie
  • Niski moment obrotowy napędu
  • Brak przywierania i poślizgu
  • Wysoka precyzja
  • Podstawa wytłaczana z aluminium lotniczego
  • Długości suwu do 900 mm
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top