Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego WM (POWERLine)

Urządzenia systemu liniowego WM (POWERLine)

W suwaku pozycjonującym WM (POWERLine) firmy Thomson wykorzystano opatentowaną technologię podparcia śrubowego. Ponadto opatentowany system taśmy ochronnej z tworzywa sztucznego umożliwia pracę w zanieczyszczonym środowisku z zachowaniem pełnej ochrony wewnętrznych podzespołów układu i jednoczesnym ograniczeniu tarcia do minimum. Model WM40 z tej serii został zaprojektowany specjalnie dla zminiaturyzowanych zastosowań o bardzo małych wymiarach.

Przegląd

Dane techniczne modeli WM (POWERLine):

Dane techniczne/rozmiar wału WM60D WM60S WM60X WM80D WM80S WM120D
Wymiary profilu
(szer. x wys.): mm (cale)
60 x 60 (2,4 x 2,4) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 120 (4,7 x 4,7)
Rodzaj śruby śruba z podwójną
nakrętką kulkową
śruba z pojedynczą
nakrętką kulkową
śruba z podwójną
nakrętką kulkową
śruba z podwójną
nakrętką kulkową
śruba z pojedynczą
nakrętką kulkową
śruba z podwójną
nakrętką kulkową
Maks. długość suwu:
mm (cale)
skok gwintu 5, 20 mm:
11 000 (433)
skok gwintu 50 mm:
5000 (197)
5000 (197) 10 340 (407) skok gwintu 5, 10, 20 mm:
11 000 (433)
skok gwintu 50 mm:
5000 (197)
5000 (197) skok gwintu 5, 10, 20 mm:
11 000 (433)
skok gwintu 50 mm:
5000 (197)
Maks. prędkość liniowa:
m/s (cale/s)
2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 0,25 (9,8) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Maks. przyspieszenie:
m/s2 (cale/s2)
20 (787) 10 (394) 20 (787) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,01 (0,0004) 0,02 (0,0008) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,02 (0,0008) 0,01 (0,0004)
Maks. prędkość na wejściu:
obr./min (obr./s)
3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Temperatura pracy: °C (°F) od 0 do 80
(od 32 do 176)
od 0 do 80
(od 32 do 176)
od 0 do 80
(od 32 do 176)
od 0 do 80
(od 32 do 176)
od 0 do 80
(od 32 do 176)
od 0 do 80
(od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne
(Fx): N (funt-siła)
4000 (899) 2800 (630) 4000 (899) 5000 (1124) 3500 (787) skok gwintu 5, 10, 20 mm:
12 000 (2698)
skok gwintu 40 mm:
8000 (1799)
Maks. obciążenie dynamiczne
(Fy): N (funt-siła)
2000 (450) 1400 (315) 2000 (450) 3000 (674) 2100 (472) 6000 (1349)
Maks. obciążenie dynamiczne
(Fz): N (funt-siła)
2000 (450) 1400 (315) 2000 (450) 3000 (674) 2100 (472) 6000 (1349)
Maks. dynamiczny moment obrotowy
(Mx): Nm (funt-siła/cal)
100 (885) 50 (443) 100 (885) 350 (3098) 150 (1328) 500 (4425)
Maks. dynamiczny moment obrotowy
(My): Nm (funt-siła/cal)
200 (1770) 100 (885) 200 (1770) 300 (2655) 180 (1593) 600 (5311)
Maks. dynamiczny moment obrotowy
(Mz): Nm (funt-siła/cal)
200 (1770) 100 (885) 200 (1770) 300 (2655) 180 (1593) 600 (5311)
Maks. siła wału napędowego
(Frd): N (funt-siła)
500 (112,4) 500 (112,4) 500 (112,4) 700 (157,4) 700 (157,4) 1000 (224,8)
Maks. siła wału napędowego
(Mta): Nm (funt-siła/cal)
35 (310) 35 (310) 35 (310) 55 (487) 55 (487) 80 (708)
Średnica śruby: mm (cale) 20 (0,8) 20 (0,8) 20 (0,8) 25 (1,0) 25 (1,0) 32 (1,3)
Skok gwintu: mm (cale) 5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5, 20, 50
(0,2, 0,8, 2,0)
5 (0,2) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

6,16 (13,6)
0,65 (1,4)
1,99 (4,4)

3,80 (8,4)
0,65 (1,4)
1,00 (2,2)

10,33 (22,8)
0,65 (1,4)
1,99 (4,4)

11,57 (25,5)
1,08 (2,4)
4,26 (9,4)

7,0 (15,4)
1,1 (2,4)
1,6 (3,5)

25,91 (57,1)
1,93 (4,3)
9,25 (20,4)

Najważniejsze cechy modeli WM (POWERLine):

  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Opatentowany system prowadnic
  • Zespół samoregulującej taśmy ochronnej z tworzywa sztucznego
  • Opatentowany system podparcia śruby

Najważniejsze cechy opcji WM (POWERLine):

  • Pojedyncza nakrętka kulkowa
  • Podwójna nakrętka kulkowa
  • Śruba lewo-/prawoskrętna
  • Wersja nienapędzana
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top