Skip to content Skip to navigation

Linear Motion Systems | Linear Motion System Technologies

Systemy napędu liniowego firmy Thomson rozwijane są od 60 lat. Wiemy, że na dobór liniowego systemu napędowego wpływa wiele czynników.

Nasze technologie napędów liniowych obejmują dwa typy konstrukcji: mechanizmy śrubowo-toczne i pociągowe oraz systemy paskowe.

  • Systemy ruchu liniowego napędzane śrubą cenione są w zastosowaniach o dużych obciążeniach i umiarkowanych prędkościach z uwagi na wysoki osiągany napór osiowy, sztywność i wysoką precyzję.
  • Systemy ruchu liniowego z napędem pasowym wybierane są tam, gdzie najważniejszymi kryteriami są przyspieszenie i prędkość.

Nasze technologie prowadnic w liniowych systemach napędowych wykorzystują trzy unikatowe konstrukcje: prowadnice kulkowe o wysokiej precyzji, wytrzymałe prowadnice pryzmatyczne i prowadnice kołowe o dużej szybkości

  • Prowadnice kulkowe liniowych systemów napędowych o wysokiej precyzji dostępne są w dwóch odmianach. Pierwszą cechują doskonałe parametry przenoszenia obciążenia, wysoka precyzja i dłuższa trwałość przewidywana. Druga opiera się na komercyjnym typie prowadnicy kulkowej, zapewniającym płynny i cichy posuw z najwyższą precyzją.
  • Unikatowa konstrukcja samonastawnej prowadnicy pryzmatycznej wykorzystuje tuleje polimerowe o kształcie graniastosłupa, prowadzone bezpośrednio na anodyzowanej powierzchni profilu. Prowadnice pryzmatyczne tworzą niedrogie, płynne, niezawodne i niewymagające obsługi kierowane liniowe systemy napędowe.
  • Konstrukcja prowadnic kołowych zapewnia idealne połączenie sztywności i dynamiki. Prowadnice kołowe dzięki dużej obciążalności i niezrównanym parametrom prędkości i przyspieszeń doskonale nadają się do zastosowań dynamicznych.

Komponenty i technologie firmy Thomson spełniają potrzeby praktycznie każdego liniowego systemu napędowego. Poza tym nasze produkty z dziedziny liniowych systemów napędowych oferują dodatkową funkcjonalność, na przykład opaski osłaniające chroniące przed zanieczyszczeniami, jedno- i dwukierunkowe (przemieszczające się w lewo i prawo) sanki, centralne smarowanie oraz rozwiązania jedno- i wieloosiowe. Systemy napędów liniowych firmy Thomson można podzielić na następujące kategorie:

  • Produkty napędzane mechanizmami śrubowo-tocznymi z prowadzeniem kulkowym konstruowane są dla dużych nacisków osiowych, obciążenia roboczego, wysokiej precyzji i sztywności.
  • Produkty napędzane mechanizmami śrubowo-tocznymi z prowadzeniem ślizgowym zaprojektowane są dla tanich układów przesuwu liniowego o wysokim obciążeniu wzdłużnym w wymagających środowiskach.
  • Produkty napędzane pasami z prowadzeniem kulkowym zaprojektowane są do zastosowań dynamicznych wymagających płynnej pracy, dużych prędkości, dużych przyspieszeń, wysokich obciążeń i długiego okresu żywotności.
  • Systemy napędu linowego napędzane paskami z prowadzeniem ślizgowym zaprojektowane są dla zastosowań dynamicznych wymagających dużej prędkości, dużych przyspieszeń, niskoobsługowych, o płynnym przesuwie.
  • Systemy napędu liniowego napędzane paskami z prowadzeniem kołowym przeznaczone są do zastosowań dynamicznych wymagających dużych prędkości, dużych przyspieszeń, płynnego przesuwu oraz średniej i dużej obciążalności.



Ball Screw Driven: Ball Guided Units

Thomson's ball screw driven, ball guided positioning linear slides are designed for robust applications that demand high thrust and payloads with a need for high precision accuracy and stiffness.

ball screw driven linear slide

Ball Screw Driven: Slide Guided Units

Ball screw driven, slide guided linear positioning slides by Thomson are designed for high thrust applications with low cost restraints. They work well in demanding environments with optional washdown protections.

Ball screw slide guided linear guides

Belt Driven: Ball Guided Units

Belt driven, ball guided linear positioning slides by Thomson are designed for smooth travel in dynamic applications requiring high speed, high acceleration. These families present a long life performance in the midst of acceleration rates up to 40 m/s2.

Belt Driven: Wheel Guided Units

Thomson's belt driven, wheel guided linear motion systems are designed for dynamic applications demanding high speed, high acceleration but requiring smooth motion with medium to high loads.

belt driven, wheel guided linear slide guide units
back to top