Skip to content Skip to navigation
Prowadnica liniowa serii T

Prowadnica liniowa serii T

Seria T firmy Thomson to lekki, uniwersalny i sprężysty produkt alternatywny dla szyn profilowanych wykonanych w całości ze stali. Ten wysokojakościowy produkt ze stopu aluminium używanego do produkcji samolotów ze stalowymi nośnymi płytami łożyskowymi oraz ścieżkami kulek i jest idealnym wyborem w przypadku zastosowań wymagających mniejszego ciężaru i bezwładności.  W tym aluminiowym systemie prowadzącym zastosowano wkłady stalowe w sankach i szynach, zapewniające lekkie rozwiązanie do krytycznych zastosowań o dużej wydajności.

Przegląd

Dane techniczne siłowników serii T

Sanki
typ/wymiary
(mm)
standardowy wysoki wąski wąski wysoki standardowy
20 X X X X
25 X X X
35 X X X
styl A E F G

Charakterystyka prowadnic serii T

  • Bicie promieniowe klasy N dzięki dużej elastyczności.
  • Opatentowana konstrukcja kanałowa w kształcie litery "U" pozwala szynie na elastyczne kompensowanie błędów montażowych maszyn lub nierówności płaszczyzn elementów.
  • Niższe koszty oraz krótszy czas instalacji dzięki wyeliminowaniu potrzeby użycia drogiej podstawy maszynowej i narzędzi specjalnych.
  • Bezpośredni zamiennik dla konwencjonalnych prowadnic liniowych z profili stalowych.

Zakres zastosowań prowadnic serii T

  • samoloty
  • samochody
  • obrabiarki
  • statki
  • maszyny do pakowania
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top