Skip to content Skip to navigation
Kolumny podnoszące DMD / DMA

Kolumny podnoszące DMD / DMA

Kolumny podnoszące DMD i DMA to samonośne zespoły o regulowanej wysokości, zaprojektowane z myślą o wielu różnych zastosowaniach przemysłowych, takich jak stoły robocze, przenośniki, urządzenia do załadunku/rozładunku itd.

Możliwość regulacji wysokości jest szczególnie przydatna w środowiskach, które muszą spełniać określone wymagania w zakresie ergonomii dla różnych pozycji pracy operatora.

Te solidne i trwałe kolumny zapewniają odporność na wysokie momenty obciążeniowe dzięki ramie samonośnej z wytłaczanego, anodowanego aluminium. W konstrukcji tej zastosowano siłowniki Thomson Electrak zarówno w wersji z gwintem trapezowym Acme, jak i kulkowej.

Środek i koniec skoku zabezpieczono m.in. sprzęgłem przeciążeniowym wzdłuż rowka teowego na całym profilu kolumny.

Przegląd

Parametry eksploatacyjne kolumn DMD/DMA

Parametry eksploatacyjne DMD (V DC) DMA (V AC)
Typ napędu śrubowego Acme Kulkowy Acme Kulkowy
Opcje napięcia wejściowego 12, 24, 36 115 przy 1 Φ (60)
230 przy 1 Φ (50/60)
400 przy 3 Φ (50)
Maks. długość skoku:
mm (cal)
600 (24,0) 600 (24,0)
Maks. obciążenie
dynamiczne: N (funt-siła)
2250 (500) 6800(1500) 2250 (500) 6800(1500)
Maks. obciążenie statyczne:
N (funt-siła)
11350
(2550)
18000 (4050) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. prędkość bez
obciążenia: mm/s (cal/s)
54 (2,12) 61 (2,4) 48 (1,89) 61 (2,4)
Maks. prędkość przy pełnym
obciążeniu: mm/s (cal/s)
32 (1,26) 37 (1,46) 38 (1,5) 37 (1,46)
Maks. moment obciążeniowy:
Nm (funt-siła razy cal)
565 (5000) 710 (6300) 565 (5000) 710 (6300)
Cykl pracy przy pełnym
obciążeniu w temp.
25°C (77°F)
25% 25% (limit czasu WŁ. 45 s.)
Temperatura pracy: °C (°F) -25 do +65 (-15 do +150) -25 do +65 (-15 do +150)
Stopień ochrony IP65 IP45
Długość przewodu: mm (cal) 2000 (78,7) 2000 (78,7)
Kompatybilne sterowniki Zależnie od modelu
W celu dokonania właściwego wyboru użyć narzędzia do wyboru produktów

Funkcje i opcje kolumn DMD/DMA

  • Kolumna z wytłaczanego, anodowanego aluminium
  • Wewnętrzne utrzymanie
  • Hamulec blokujący przy kulkowych siłownikach śrubowych
  • Samohamowne siłowniki Acme
  • Sprzęgło przeciążeniowe zabezpieczające środek/koniec skoku
  • Automatycznie resetowany wyłącznik termiczny zabezpieczający silnik
  • Nakrętka zabezpieczająca we wszystkich modelach z kulkowym siłownikiem śrubowym
  • Rowki teowe na całej długości profilu
  • Certyfikat CE
  • Opcjonalny potencjometr liniowy

Find a Part

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

back to top